Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86N SI Panel Door Single AP30 Inward/Outward Opening
MB-86N SI Panel Door Single AP30 Inward/Outward Opening
    Aluprof

    MB-86N SI Panel Door Single AP30 Inward/Outward Opening

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    In unserem Angebot finden Sie Paneeltüren auf Basis des Systems MB-86. Es handelt sich um ein optisch sehr ansprechendes und zugleich technologisch fortschrittliches Produkt, das dank seiner Designlösungen und der großen Farbvielfalt der Türfüllungen nicht nur ein funktionaler und langlebiger Eingang in Ihr Zuhause sein kann, sondern auch dessen Aushängeschild und Dekoration.

    Sie sind in vier Ausführungen erhältlich: ST, SI, SI+ und AERO. Aufgrund ihrer technischen Parameter sind Paneeltüren eine perfekte Lösung zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Sie bieten außerdem die innovative Möglichkeit, das Paneel mithilfe eines doppelseitigen Klebebands in der Konstruktion zu befestigen.

    Solide Konstruktion

    Die Konstruktion basiert auf dem System wärmegedämmter Aluminiumprofile MB-86, dem technologisch fortschrittlichsten Türsystem im Angebot von ALUPROF. Das Flügelprofil ist für die Verbindung mit speziellen Türfüllungen geeignet, die außen bündig mit dem Türrahmen abschließen. Sie können durch ein- oder zweiseitiges Verkleben an tragenden Profilen befestigt werden. Die Möglichkeit, verdeckt liegende Scharniere zu verwenden, steigert zusätzlich den ästhetischen Wert der Türen.

    Modernität, Stil und hervorragendes Aussehen seit Jahren

    Die Füllungspaneele sind in verschiedenen Designs und Farben erhältlich. Die bei ihrer Herstellung verwendeten Techniken zum Fräsen verschiedener Formen, zum Anbringen dekorativer Applikationen und zum Einsetzen von Glaseinheiten ermöglichen eine endlose Anzahl von Kombinationen und Varianten. So können solche Türen sowohl in modernen Häusern als auch in der Architektur im klassischen Stil eingesetzt werden. Dennoch sind sie immer ein schöner Eingang zu einem Gebäude, der Aufmerksamkeit erregt und der Eingangsfassade Charme verleiht. Türfüllungen werden aus soliden und wetterbeständigen Materialien hergestellt. Darüber hinaus werden die Außenelemente oft mit speziellen Lacken beschichtet oder ihre Oberfläche enthält Epoxidharze, damit die Paneele lange Zeit ihr repräsentatives Aussehen behalten. Es ist auch möglich, sie mit einzigartigen Teflonfarben Finea zu versehen, um das Anhaften von Schmutz zu minimieren.

    Dichtheit und Isolationskraft

    Da die tragende Konstruktion das System MB-86 ist, verfügen wir über leichte und zugleich steife und langlebige Aluminiumprofile, die in vier Konstruktionsvarianten (ST, SI, SI+ und AERO) und in drei Bodendichtungskombinationen erhältlich sind. Die Türen weisen eine sehr hohe Wasser- und Luftdichtigkeit sowie eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung auf. Dies gewährleistet eine echte Korrelation zwischen dem Komfort im Gebäude und den Kosten seiner Nutzung.

    Mit zwei Worten: Ideale Türen

    Die Paneeltüren von Aluprof zeichnen sich durch elegantes Aussehen und hohe technische Parameter aus. Angesichts der verfügbaren Gesamtabmessungen der Konstruktion und der Möglichkeit, die Türen in größeren Schaufenstern einzusetzen, bieten sie viel Freiheit bei der Gestaltung des Gebäudeeingangs. Es handelt sich um eine ideale Lösung für diejenigen, für die das Zuhause viel mehr als nur ein Ort zum Wohnen ist.

    Spezifikation
    • Data and technical parameters:

      • Frame/leaf depth: 77 mm, 95 mm,
      • Filling panel thickness: 22 – 95 mm,
      • Maximum leaf dimensions: L up to 1400 mm, H up to 2600 mm,
      • Air permeability: Class 4, PN-EN 12207:2001,
      • Water tightness: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001,
      • Wind resistance: Class C5/B5, PN-EN 12210:2001,
      • Thermal insulating power: UD up to 0,44 W/m2K(for panel of 95 mm),
      • RC2 anti-burglary class.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermb-86n-panel-door-single-ap30
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-86N Panel Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTürblatt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors