Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-OpenSlide Quadruple Sliding Door
MB-OpenSlide Quadruple Sliding Door
    Aluprof

    MB-OpenSlide Quadruple Sliding Door

    4.9 von 5 Sternen4.9(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Produktsortiment von ALUPROF wurde um das System MB-OpenSlide erweitert, das für die Verkleidung von Pergolenwänden und anderen unbeheizten Konstruktionen wie Loggien und Balkonen konzipiert ist. Die Schiebeglassegmente eignen sich auch ideal für den Einsatz in Innenräumen – sie können in Umkleideräumen eingesetzt werden. Das Hauptziel der Designer von Aluprof bestand darin, eine Pergolenlösung zu schaffen, die einen wirksamen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Dank MB-OpenSlide können Sie die Pergola nicht nur an schönen Sonnentagen nutzen. Wenn die Wände mit MB-OpenSlide-Segmenten verglast und das Dach geschlossen ist, kann die Pergola weiterhin ein funktionaler Raum sein, in dem der Komfort der Benutzer erhalten bleibt.

    Das System bietet eine ästhetisch ansprechende und moderne Glaskonstruktion, die aus Schiebeflügeln besteht, die je nach Anzahl und Anordnung auf eine Seite oder symmetrisch auf beide Seiten geschoben werden können. Ein großer Vorteil des Produkts ist die einzigartige Geometrie der Schiene, die den Flügel vor dem Herausfallen schützt und eine komfortable und problemlose Nutzung der Konstruktion garantiert.

    Spezifikation
    • MB-OPENSLIDE SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES

      • maximum sash size 1200×2800 mm
      • used tempered glass with a thickness of 10 mm or 12 mm
      • bottom frame profiles with 3, 4 and 5 rails
      • option of using development with 3 to 5 sashes that open to one side and hide behind each other, as well as similar arrangements with sashes opening in both directions
      • option of using simple and convenient sash locking
      • easy and fast assembly and prefabrication
      • number of system components limited to a minimum
      • no need for complex machining for bottom rail drainage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermb-openslide-quadruple-sliding-door
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-OpenSlide
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors