Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-Skyline Sliding Door 2-sash Slide - Slide
MB-Skyline Sliding Door 2-sash Slide - Slide
    Aluprof

    MB-Skyline Sliding Door 2-sash Slide - Slide

    4.9 von 5 Sternen4.9(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das MB-SKYLINE Schiebetürsystem mit unsichtbarem Rahmen verwendet schmale Profile. Dies verleiht der Konstruktion ein modernes und minimalistisches Aussehen. Mit MB-SKYLINE gefertigte Konstruktionen haben ein einzigartiges Design und werten jedes Projekt auf. Sie bieten eine komfortable, schwellenlose Verbindung von Innen- und Außenwohnräumen und machen die natürliche Umgebung zu einem Teil der täglichen Erfahrung der Benutzer. Die Türen können sehr groß sein, wirken aber durch ihre schlanke Bauweise leicht und filigran. Das Produkt ist gleichmäßig verglast, hat schlanke Modulationen und passt perfekt in den High-End-Baumarkt.

    EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE :

    • Profile mit Tiefen von 71 mm (Flügel), 190 mm (2-Schienen-Rahmen) und 292 mm (3-Schienen-Rahmen)
    • modernes design und hohe ästhetik: die zarge ist in der wand, im boden und in der decke verdeckt, das zargenprofil ist seitlich vollflächig ausgerichtet, die sichtbare anschlussbreite der türblätter beträgt 25 mm.
    • Türflügel bis 750 kg und bis 4 m Höhe
    • 3-kammerige, wärmegedämmte Profile
    • 52 bis 60 mm dicke Dreifachverglasungen
    • Tür öffnet manuell oder automatisch
    • Antriebe und Steuereinheiten sind in Rahmenprofilen verborgen
    • kann eine an der Außenseite der Konstruktion angebrachte automatische Einheit verwenden
    • es gibt keine Beschränkungen in der Breite der Konstruktion - Türen können miteinander verbunden werden und bilden eine durchgehende Glasfläche


    Spezifikation
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Air permeability class 3, EN 12207
      • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
      • Wind load resistance up to class C5 (2000Pa), EN 12210
      • Thermal insulation UW from 0,85 W/(m2K)*

      * for door leaf: 2.07 x 3.44 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-Skyline_Sliding_Door_Slide_Slide
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-Skyline
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit