Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SR50N HI mullion-transom curtain wall with enhanced thermal insulation
Aluprof

MB-SR50N HI mullion-transom curtain wall with enhanced thermal insulation

Google-Übersetzung,

Die hier vorgestellte Struktur ist eine Version von MB-SR50N mit verbesserter Wärmedämmleistung.

Das System ist für den Bau und die Ausführung von flachen, leichten Vorhangfassaden des hängenden oder füllenden Typs, Dächern, Oberlichtern und anderen Strukturen bestimmt. Die Profilformen ermöglichen die Auswahl von Pfosten- und Riegelprofilen, die auf der Innenseite der Fassade bündig miteinander verbunden sind.

Das MB-SR50N HI-System verfügt über grundlegende Eigenschaften und Möglichkeiten, die der Basiskonstruktion MB-SR50N innewohnen. Eine besondere Erwähnung verdient jedoch die Wärmedämmzone. Hier wurden spezielle Zweikomponenten-Isolatoren eingesetzt. Sie basieren auf einem HPVC-Isolator (oder einem Satz Isolatoren mit entsprechender Breite), der es ermöglicht, Schrauben während des Installationsprozesses auf der Baustelle mit hoher Genauigkeit zu verschrauben. An beiden Seitenflächen des Isolators sind zusätzliche Elemente aus flexiblem Material angebracht (aufgeklebt), die die Wärmedämmleistung erhöhen und den Luftstrom im Zwischenraum der Fassadenfüllungen begrenzen. Der auf diese Weise aufgebaute Isolator ermöglicht die Beibehaltung der Bequemlichkeit und Genauigkeit der Montage einer traditionellen Fassade und gewährleistet gleichzeitig, dass sehr gute Wärmedämmparameter erreicht werden – der Wärmedurchgangskoeffizient liegt je nach den verwendeten Profilen und Zubehör zwischen 0,94 to ,,94 W/m2K. Auch in der Basisversion der Fassade ermöglicht die Struktur den Einbau verschiedener Arten von Füllungen, einschließlich Verglasungen mit großen Abmessungen und Zweikammer-Isolierverglasungen. Hinsichtlich der aktiven Elemente empfehlen sich für Fassaden der HI-Serie besonders die Türen und Fenster MB-70HI mit verbesserter Wärmedämmleistung.

Spezifikation
  • TECHNICAL SPECIFICATION:

    The MB-SR50N HI system was subjected to thorough testing performed by the Building Research and Testing Institute IFT Rosenheim and attained very high technical parameters.

    • Air infiltration: class AE 1200, EN 12152
    • Rainwater tightness: class RE1500, EN 12154
    • Resistance to wind load: 2.4 kN/m2, EN 13116:2002
    • Impact resistance: class I5/E5, PN-EN 14019

    As regards the declaration of conformity for vertical façades based on the MB-SR50N HI system, a harmonized European Standard PN-EN 13830 “Curtain Walling. Product Standard” has been applied as a reference document.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-SR50N_HI_mullion-transom_curtain_wall
  • ProduktfamilieFaçade systems
  • ProduktgruppeMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 13
  • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit