Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
    Aluprof

    MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Unser MB-HARMONY OFFICE ist eine neue Produktlinie für den Bau von Glastrennwänden im Innenbereich. Es wurde konzipiert, um ein einfach vorzufertigendes und schnell zu installierendes System zu schaffen, das langlebige, zeitgemäße und geräumige Designs mit garantierter Leistung und Benutzerkomfort bietet.

    Spezifikation
    • The MB-HARMONY is a single-glazed system which is part of the MB-HARMONY OFFICE glass partition series. Geometrically light and easy to assemble, it requires no special construction tools. It is designed to be combined with tempered glass or with 10-12 mm acoustic glass. The system is ideal for typical office spaces, even those with acoustic requirements above the norms.

      The MB-HARMONY DUO is a system for building double-glazed interior partitions. It was designed primarily for offices spaces with very high acoustic requirements. The double glazing provides the insulation essential to maintain both excellent user comfort and the privacy of conversations held inside. The DUO echoes the geometry of single-glazed partitions of its sister system, the MB-HARMONY, meaning that both solutions can be used together to create an aesthetic consistency.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-harmony-office_internal_wall_system
    • ProduktfamilieInternal partition walls
    • ProduktgruppeMB-OFFICE
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-03
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_35_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow wall glazed screen systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 11
    • OmniClassTitelFixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit