Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System

    Google-Übersetzung,

    Die Vorbaujalousie SkyFlow SZF/A ist für die Montage an der Fassade oder in der Fensternische in bereits bestehenden Gebäuden vorgesehen. Die Schutzkassette besteht aus 1,2 mm und 2,0 mm starkem Aluminiumblech und ist in 4 verschiedenen Montagevarianten erhältlich. Wenn besondere Festigkeitsparameter eingehalten werden müssen, ist auch ein 2,0 mm starkes Blech erhältlich. Das System ist mit Aluminium-Führungskanälen erhältlich, für die Teleskopgriffe mit Einstellmöglichkeit erhältlich sind, sowie mit Stahlführungen. Die Aluminium-Führungskanäle, die einzige auf dem Markt erhältliche Lösung dieser Art, sind mit speziellen Dichtungen ausgestattet, die das Geräusch eliminieren, das entstehen kann, wenn die Lamelle auf den Führungskanal trifft. Die Lösung beinhaltet die Möglichkeit, die Jalousien durch Verwendung eines doppelten Führungskanals zu teilen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, beide Führungskanalversionen in einem Set zu verwenden.

    Aluprof ist der einzige Hersteller auf dem Markt, der einen verstellbaren Innenverbinder für die Eckmontage anbietet, der eine sehr ästhetische Ausführung ermöglicht. Die Lamellen bestehen aus geformtem Aluminiumblech und sind in zwei Formen erhältlich: C und Z. Bei Jalousielamellen mit Profil in Form des Buchstabens C und deren beidseitiger Faltung nach innen ist Steifigkeit und Windbeständigkeit gewährleistet. Darüber hinaus beträgt ihr Drehbereich 0 bis 180 Grad. Die Lamellen in Form des Buchstabens Z sind für eine vollständige Beschattung konzipiert und zusätzlich mit einer speziellen Schallschutzdichtung ausgestattet. Ihr Drehbereich beträgt 0 bis 90 Grad.

    Spezifikation
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions when using aluminium guide channels is 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²) and 3000 × 4000 mm or 4000 × 2500 mm when using steel rope (max. surface 12 m²).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSZF-A_front-mounted_venetian_blinds
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVenetian blinds
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13 19
    • OmniClassTitelCoiling Exterior Shutters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit