Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.7 von 5 Sternen4.7(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dieses Modell kombiniert Extra Heavy-Duty-Stärke mit Vielseitigkeit. Das tief gerippte 20-ga. Stahlprofile können werkseitig oder vor Ort mit FCKW-freier Polystyrol-Isolierung mit Nylon- oder Stahlunterlage modifiziert werden.

    VERTIKALER LIFT FÜR SCHNELLE INSTALLATION

    Zeit ist Geld! Entworfen für Handelslager- und Docktüren von Amarr; spart ca. 20 Minuten Installationszeit.

    PRODUKTFLEXIBILITÄT

    Der Amarr 2002/2012/2022 ist unisoliert, isoliert oder mit einer Stahlunterlage isoliert erhältlich, um den meisten Projektanforderungen gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • Amarr 2002Amarr 2012Amarr 2022
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness20 ga20 ga20/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width26'2"26'2"26'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame  

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmarr-2002_2012_2022-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit