Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.6 von 5 Sternen4.6(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Amarr 2502/2512/2522 kombiniert Stärke mit Vielseitigkeit für budgetbewusste Projekte. Das tief gerippte nominale 24-ga. Stahlprofile können werkseitig oder vor Ort mit FCKW-freier Polystyrol-Isolierung mit Nylon-Rückseite modifiziert werden.

    VERTIKALER LIFT FÜR SCHNELLE INSTALLATION

    Zeit ist Geld! Entworfen für Handelslager- und Docktüren von Amarr; spart ca. 20 Minuten Installationszeit.

    PRODUKTFLEXIBILITÄT

    Der Amarr 2502/2512/2522 ist unisoliert oder isoliert mit einer Vinylunterlage erhältlich, um den meisten Projektanforderungen gerecht zu werden

    Spezifikation
    • Amarr 2502Amarr 2512Amarr 2522
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel ThicknessNominal 24 gaNominal 24 gaNominal 24 ga/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width20'2"20'2"20'2"
      Max Std Height14'1"14'1"14'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmarr-2502_2512_2522-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit