Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amarr 2442 Heavy Duty Steel Garage Door
Amarr

Amarr 2442 Heavy Duty Steel Garage Door

Google-Übersetzung,

Neue dreischichtige Gewerbetür aus 24-Gauge-Stahl mit vor Ort geschäumter Polyurethan-Isolierung, die ein starkes, monolithisches Paneel bildet, das energieeffizient ist. Unser bester isolierender U-Faktor von 0,19 für ein 2-Zoll-Sektionaltor mit dreilagiger Polyurethan-Isolierung.

  • 2"-Hochleistungs-Außenplatte aus 24-ga-Stahl
  • Hohe Energieeffizienz
  • Meistverkaufte isolierte Gewerbetür
  • Flächenbündiges Panel-Design für einen modernen Look
Spezifikation
  • Steel Thickness: 24ga

    Panel Design: Flush

    Exterior Texture: Stucco

    Limited Warranty: 10 Year

    U-Factor: 0.19

    R-Value: 19.4

    Max Std Width: 32'2"

    Max Std Height: 26'1"

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramarr-2442-heavy-duty-steel-garage-door
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit