Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range

    Google-Übersetzung,

    A70 Eingangstür mit Blockzargenmontage

    Die Eingangstür PVC P70 Elegance ist ein komplettes Produkt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob als verglaste, halbverglaste oder Paneeltür, sie passt sich dank einer großen Auswahl an anpassbaren Dekorationen an jeden Haustyp an, ohne die Sicherheitsleistung zu beeinträchtigen

    Spezifikation
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA70_PEPT
    • ProduktfamilieA70
    • ProduktgruppeNeuf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit