Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
    Marvin

    Elevate Inswing French Door

    4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Elevate Swinging French Door ist mit Ein- oder Ausschwenkbewegung erhältlich und bietet eine enorme Vielseitigkeit, um Verbindungen mit Wohnräumen im Freien zu schaffen. Inswing-Bewegung ist eine ideale Passform für Türen, die sich über Stufen öffnen oder die im geöffneten Zustand Regen ausgesetzt sind, und in Klimazonen, die anfällig für Schnee sind, der die Verwendung im Winter blockieren würde. Französische Außentüren sind ideal, wenn die Quadratmeterzahl im Innenraum begrenzt ist, und öffnen Ihr Zuhause zu einem Außenbereich, ohne den Fluss oder das Design des Innenraums zu unterbrechen. Beide Optionen sind in Konfigurationen mit einem, zwei und drei Paneelen mit einer Höhe von bis zu 2,40 m erhältlich, mit warmem, fleckenbeständigem Holz im Inneren und einem praktisch wartungsfreien Äußeren aus Fiberglas, das den Elementen standhält.

    Eigenschaften: Erhältlich in Größen bis zu 9 Fuß Breite und 8 Fuß Höhe; Inswing- oder Outswing-Bewegung, um Design- und Wetterbeschränkungen gerecht zu werden; Das Mehrpunkt-Verriegelungssystem sorgt für einen dichten Verschluss und Sicherheit von oben bis unten; Fiberglas-Schwelle, die Gehverkehr und Wetter standhält; Erhältlich mit IZ3-Küsten-/Hurrikan-Zertifizierung; CE-zertifiziert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin-ifdwu
    • ProduktfamilieElevate
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit