Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
    AMCC

    Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range

    Google-Übersetzung,

    A70 Stulpflügeltür, Einbauart Renovierung mit Rolladenoption

    Innovativ und technisch erfüllen die A70 Elegance-Türen und -Fenster die derzeit strengsten Standards für Haltbarkeit, Qualität, Wärme- und Schalldämmungsleistungen.

    Mit einer Variante, die auf ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis abzielt und den Erwartungen an Komfort und Wirtschaftlichkeit gerecht wird, können die A70 Classic Türen und Fenster sowohl in der Renovierung als auch im Neubau eingebaut werden.

    Spezifikation
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA70_PF2PR
    • ProduktfamilieA70
    • ProduktgruppeRenovation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit