Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double French Door With Roller Shutter- Renovation installation Alya - PF2
Double French Door With Roller Shutter- Renovation installation Alya - PF2
    AMCC

    Double French Door With Roller Shutter- Renovation installation Alya - PF2

    Google-Übersetzung,

    Alya Double French Door Renovierungsinstallation mit Rollladenoption

    Dank einer optimalen Wärmedämmung, einer verstärkten Luftdichtheit und einem einzigartigen Stil ermöglicht Alya jedem Architekturprojekt, niedrige Kosten, Design und Farben von Aluminium mit PVC-Leistungen zu kombinieren.

    Ein Aluminiumfenster mit PVC-Kern :

    Das Alya-Fenster, das die Vorteile von Aluminium und PVC perfekt aufeinander abstimmt, kombiniert einen 70-mm-PVC-Rahmen aus der A80-Reihe mit einer Aluminiumhaube, die ein modernes Design und außergewöhnliche thermische Leistungen bietet
    – eine unsichtbare PVC-Folie mit einer Dicke von 80 mm, deren Kern aus coextrudiertem Schaum besteht.
    Das Geheimnis der Leistung liegt in einem innovativen industriellen Verfahren, das das Kleben der Verglasung im Flügel und das Aufschäumen des Öffnungsflügels kombiniert. Das verleiht dem Fenster eine große Widerstandsfähigkeit, eine optimale Wasser- und Luftdichtigkeit und beseitigt die Möglichkeit einer zukünftigen Verformung.

    100 % anpassbar:

    Um sich an die architektonischen Anforderungen eines Hauses anzupassen oder einen ungewöhnlicheren Stil anzustreben, ist Alya zu 100 % anpassbar:
    – Auf der Außenseite verleiht die in mehreren Farben erhältliche Dekolak-Beschichtung in glatter oder strukturierter Oberfläche dem Fenster eine hervorragende Stoß- und Kratzfestigkeit.
    – Auf der Innenseite Dekoline weiß oder Dekoplak Holzoptik
    Dank seiner raffinierten Profile mit rechteckigen Linien, die einem Aluminiumfenster ähneln, optimiert Alya die Lichtdurchlässigkeit

    Shutter-Optionen :

    Der CRX-Einbaurollladen ist eine „Fenster + Rollladen“-Kombination, die optimal an den Renovierungsbau angepasst ist. Die neuesten technologischen Innovationen verleihen dem Rollladenkasten außergewöhnliche Luftdichtheit, thermische und akustische Leistungen und machen ihn konform mit den französischen RT 2012-Regeln und passen zu energieeffizienten Gebäuden.

    Spezifikation
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 28 to 40 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or A*4-E*8-V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,44
      Visible light transmission : 44%

      Shutter Options:

      Soprofen CRX shutter box performance :
      Uc : up to 0,67+0,01/Lc (for shutter box with reinforced insulation installed in 160mm insulation)
      Class 4 in motor, winch and strap
      Class 5 option : winch and motor

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALYA-PF2PR
    • ProduktfamilieALYA
    • ProduktgruppeRenovation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite doorsets
    • Klassifizierung08 16 00
    • Format2014TitelComposite Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19
    • OmniClassTitelComposite Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit