Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher
Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher

    Google-Übersetzung,

    Feuerlöscher der Klasse A:B. Einfache und effektive Anwendung mit luftangesaugter Düse. Das alkoholbeständige Feuerlöschmittel ist wirksam bei Bränden in einer Vielzahl von Materialien der Klasse B wie Alkoholen, polaren Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Kombinationen wie Gasohol. Auf eine nicht entzündete verschüttete Flüssigkeit der Klasse B auftragen und die Oberfläche versiegeln, wodurch die Gefahr eines schweren Brandes minimiert wird. Ideal für Rettungsfahrzeuge.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Amerex #FireExtinguisher #FoamStoredPressureFireExtinguisher #ClassABFireExtinguisher

    Spezifikation
    • Technical Details

      AFFF Foam, Class A:B extinguisher
      For use on Class B (Flammable liquid) spills to prevent ignition
      55 sec. discharge time
      All metal valve construction, Brass Valve
      Includes Wall Bracket

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmerex-250-2-and-a-Half-Gallon-AFFF-Foam-Stored-Pressure-Class-A-B-Fire-Extinguisher
    • ProduktfamilieFire Extinguisher
    • ProduktgruppeFoam Stored Pressure
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • UNSPSCNameFire extinguishers
    • UNSPSCCode46191601
    • Klassifizierung10 44 16
    • Format2014TitelFire Extinguishers
    • OmniClassNummer23-29 25 19
    • OmniClassTitelFire Extinguishers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit