Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amerex A384T Halotron I Class B C Fire Extinguisher
Amerex A384T Halotron I Class B C Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex A384T Halotron I Class B C Fire Extinguisher

    Google-Übersetzung,

    Das saubere Feuerlöschmittel Halotron I tritt als schnell verdunstende Flüssigkeit aus, die nicht leitfähig, nicht korrosiv ist und keine Rückstände hinterlässt. Halotron I ist der Marktführer für saubere Agenten mit einer Geschichte des erfolgreichen realen Schutzes wertvoller Vermögenswerte. Es wurde festgestellt, dass es das umweltfreundlichste Halogenkohlenwasserstoffmittel auf dem heutigen Markt ist, das breite Leistungsstandards erfüllt. Der Hauptrohstoff des Mittels ist HCFC-123, das ein hervorragendes Profil von nahezu null Ozonabbaupotenzial und einem geringen Treibhauspotenzial aufweist. Zu den idealen Anwendungen gehören: Rechenzentren, Labore, Fabriken, Büros, Computerräume, Telekommunikation, Reinräume, Lager, Militärelektronik, Fahrzeuge einschließlich Boote, Motorräume, Flugzeugrampen, Bordflugzeuge und alle Bereiche, in denen chemische Feuerlöscher inakzeptable Schäden oder Verunreinigungen verursachen könnten .

    Entwickelt für Brände der Klasse B, brennbare Flüssigkeiten und Gase wie Benzin, Öle, Lacke und Teer. oder Brände der Klasse C, an denen unter Spannung stehende elektrische Geräte beteiligt sind.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Amerex #Feuerlöscher #HalotronFeuerlöscher #KlasseBCFeuerlöscher

    Spezifikation
    • Technical Details

      Model A384T Features

      UL & ULC RATING: 1B:C

      CAPACITY: 1.4lbs

      10"H x 3.5"W x 2.63"D

      RANGE (INITIAL- FT): 6-8

      DISCHARGE TIME (SEC): 9

      MINIMUM CONFINED SPACE REQUIREMENTS (CU FT): 196

      Includes Vehicle Bracket

      5 Year Mfr Warranty

      Dependable Drawn Steel Cylinders

      Aluminum Valve

      Temperature Range -40°F to 120°F

      ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE

      EPA approved “Clean Agent”

      Low GWP (Global Warming Potential) & ODP (Ozone Depletion Potential)

      Short Atmospheric Lifetime

      Leaves No Residue

      USER FRIENDLY

      Maximum Visibility During Discharge

      No Electrical Conductivity Back to the Operator

      No Thermal or Static Shock

      Bar Coded and Bi-lingual Labels

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmerex-A384T-Halotron-I-Class-B-C-Fire-Extinguisher
    • ProduktfamilieFire Extinguisher
    • ProduktgruppeHalotron
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • UNSPSCNameFire extinguishers
    • UNSPSCCode46191601
    • Klassifizierung10 44 16
    • Format2014TitelFire Extinguishers
    • OmniClassNummer23-29 25 19
    • OmniClassTitelFire Extinguishers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit