Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SSB 5038 TR. 75 - 48 x 36 Accessible Solid Surface Shower Base with Integral Trench Drain

SSB 5038 TR. 75 - 48 x 36 Accessible Solid Surface Shower Base with Integral Trench Drain

Google-Übersetzung,
  • Abnehmbarer Rost
  • 3/4" Profilhöhe
  • Solide Oberfläche
  • Strukturierter GripSure-Boden
  • Entwickelt für die Installation auf der Platte
  • Nicht im Lieferumfang enthalten: 5,1 cm Messing-Lock-On-Kompressionsablauf

Kontaktieren Sie American Bath Group

Technische Spezifikation
  • Referenznummerssb-5038-tr_shower-base
  • ProduktfamilieComfortDesigns
  • ProduktgruppeCommercial - Shower Base Products
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC003246
  • ETIM-NameShower floor
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 15
  • OmniClassTitelShower Enclosure Bases
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit