Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Imperial Hanger Rod Canopy 6"
Imperial Hanger Rod Canopy 6"
Imperial Hanger Rod Canopy 6"
Imperial Hanger Rod Canopy 6"
Imperial Hanger Rod Canopy 6"
Imperial Hanger Rod Canopy 6"
Imperial Hanger Rod Canopy 6"
Imperial Hanger Rod Canopy 6"

    Imperial Hanger Rod Canopy 6"

    Google-Übersetzung,

    Imperial Hanger Rod-Überdachungen sind für die elegante Überdachung von Gebäudeeingängen konzipiert. Diese raffinierte Überdachung bietet Schutz vor den Elementen und steigert gleichzeitig die Attraktivität des Gebäudes. Das fachmännisch gefertigte und langlebige Imperial ist eine stilvolle und funktionale Ergänzung für jeden Eingang und sorgt für ein einladendes Erlebnis für Besucher und Bewohner gleichermaßen.

    Größen: Von 2' 6"-10' Projektion und 4-100'+ Länge. Längen von über 1000'+ mit Spleißen.

    Struktur: Vorgefertigte, pulverbeschichtete Aluminiumkomponenten.

    Dachrinnen/Blenden: Stranggepresstes Aluminium, 6", 8" oder 12" Blende mit 4" Dachrinne.

    Standard-Dachsystem:

    • 8" Aluminium-Rollform-Flachplatte mit stranggepressten Aluminium-Rinnen.

    Optionales Dachsystem:

    • 6" flaches Panel aus extrudiertem Aluminium mit Dachrinnen aus extrudiertem Aluminium.
    • 24-Zoll-Aluminium-W-Panel mit Dachrinnen aus extrudiertem Aluminium.
    • 10 Zoll rollgeformtes „V“-Panel aus Aluminium.
    • 1,5 Zoll quadratisches, extrudiertes Aluminiumgitter.

    Stützen: Überkopf-„Hanger Rod“-Streben.

    Zusatzzubehör: Zierleiste, Fallrohrset

    Spezifikation
    • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

      Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

      From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

      Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerimperialhangerrodcanopy6
    • ProduktfamilieAmericana Outdoors Inc
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelter structures
    • OmniClassNummer23-19 29 13
    • OmniClassTitelCovers and Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit