Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy

    Imperial Hanger Rod Canopy

    Google-Übersetzung,

    Imperial Hanger Rod Canopies wurden entwickelt, um Gebäudeeingänge elegant abzudecken. Diese ausgeklügelte Überdachung bietet Schutz vor den Elementen und verbessert gleichzeitig die Attraktivität des Bordsteins. Der Imperial ist fachmännisch gefertigt und langlebig und eine stilvolle und funktionale Ergänzung für jeden Eingang, die sowohl Besuchern als auch Bewohnern ein einladendes Erlebnis bietet.

    • Größen: Von 2' 6"-10' Projektion und 4-100'+ Länge. Längen über 1000'+ mit Spleißen.
    • Aufbau: Vorgefertigte, pulverbeschichtete Aluminiumkomponenten.
    • Dachrinnen / Blende: Extrudiertes Aluminium, 6", 8" oder 12" Blende mit 4" Dachrinne.
    • Standard-Dachsystem:
      • 24-Zoll-W-Paneel aus Aluminium mit Dachrinnen aus extrudiertem Aluminium.
    • Optionale Dachplatten:
      • 6-Zoll-Flachbildschirm aus extrudiertem Aluminium mit Dachrinnen aus extrudiertem Aluminium.
      • 8-Zoll-Flachbildschirm aus Aluminium, rollgeformt, mit Regenrinnen aus extrudiertem Aluminium.
      • 10" Aluminium Rollgeformte "V" Platte.
      • 1,5" quadratisches extrudiertes Aluminiumgitter.
    • Stützen: Obenliegende "Aufhängerstangen" -Verstrebungen.
    • Zusatzzubehör: Kronenformteil.

          Die Komponenten des Imperial können farblich auf jedes Projekt oder jeden Außenraum abgestimmt werden, sodass er sich nahtlos in bestehende Strukturen und natürliche Elemente einfügt.

            Spezifikation
            • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

              Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

              From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

              Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

            Technische Spezifikation
            • Referenznummerimperial-hanger-rod-canopy
            • ProduktfamilieAmericana Outdoors Inc
            • ProduktgruppeCanopies
            • TypMuster (Modell)
            • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
            • Editionsnummer1
            Verwandt
            • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
            • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
            • Entwickelt inUSA
            • Hergestellt inUSA
            Klassifikation
            • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
            • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_78
            • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelter structures
            • OmniClassNummer23-19 29 13
            • OmniClassTitelCovers and Shelters

            Verfügbarkeit in den Regionen

            Nordamerika
            USA