Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Auri-D4 / Auri-D16 Docking Station
Auri-D4 / Auri-D16 Docking Station
Auri-D4 / Auri-D16 Docking Station

    Auri-D4 / Auri-D16 Docking Station

    Google-Übersetzung,

    Teilenummer: AURI-D4; AURI-D16

    Die Dockingstationen Auri™ D4 und D16 sind für die Aufstellung auf ebenen Flächen und die Wandmontage konzipiert und verfügen über vier bzw. sechzehn Empfängersteckplätze. Doch diese Dockingstationen sind mehr als nur Ladegeräte – sie bieten Netzwerkfähigkeit und können Empfängerkonfigurationen speichern, was eine zentrale Verwaltung, Programmierung und Konfiguration ermöglicht.

    Merkmale:

    • Netzwerkfähigkeit
    • Speicher für Empfängerkonfigurationen
    • Zentralisierte Programmierung und Konfiguration
    Spezifikation
    • Network
      Port speed: 100 Mbit
      IP address: DHCP, static or link-local
      Protocols: mDNS, UDP (unicast), RTP (multicast), RTCP (multicast)
      Security: UDP communication AES256-GCM

      Controls and Indication:
      Buttons: Copy and Status buttons
      Recessed restart and factory reset buttons: Setup/Programming
      Via Auri™ Manager Software over network: LEDs
      Copy LED (red) and Status LED (amber), see handbook for states

      Power
      Power Supply Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz
      Power Supply Output: 12 VDC, 4.0 A, 48 W
      Power Supply Connector: 5.5 mm (.22 in.) OD x 2.3 mm (.09 in.) ID, barrel type
      Power Cable: 1.8 m (72 in.) Input Power Cable, 1.1 m (43 in.) Output Cable

      Physical
      Dimensions: Auri-D4 – 50 x 192 x 150 mm (1.97 x 7.56 x 5.89 in.)
      Auri-D16 – 50 x 192 x 375 mm (1.97 x 7.56 x 14.77 in.)
      Unit Capacity: 4 or 16 Units
      Weight: Auri-D4 – 0.65 kg (1.43 lbs.)
      Auri-D16 – 1.73 kg (3.81 lbs.)
      Shipping Weight: Auri-D4 – 1.56 kg (3.44 lbs.), Auri-D16 – 2.79 kg (6.15 lbs.)
      Colour: Black with chrome buttons
      Mounting: Place on flat surface or use wall mounting slots

      Environmental
      Temperature – Storage: -40 °C (-40 °F) to 70 °C (+158 °F)
      Temperature – Operation: -10 °C (14 °F) to 40 °C (+104 °F)
      Relative Humidity: 0 to 95% relative humidity, non-condensing
      IP Rating: IP20

      Compliance
      Standards: CE, UKCA, RCM, REACH, WEEE

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerauri-d4-auri-d16-docking-station
    • ProduktfamilieAuri
    • ProduktgruppeDocking Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • ETIM-CodeEG016740
    • ETIM-NameCommunications equipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHearing and assisted listening products
    • Klassifizierung27 51 26
    • Format2014TitelAssistive Listening Systems
    • OmniClassNummer23-37 15 29
    • OmniClassTitelAudio Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika