Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LG Cisco Optimized 55" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 55" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 55" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 55" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 55" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 55" UHD - Single Display

    LG Cisco Optimized 55" UHD - Single Display

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das neue große Ultra HD-Display der UH5C-Serie unterstützt die Anzeige von Ultra HD-Inhalten sowie ein geteiltes Inhaltslayout, um bis zu 4 geteilte Bilder auf einem Bildschirm anzuzeigen. Sein Vorteil ermöglicht es Ihnen, verschiedene Inhaltsformate zu erstellen, um Werbebotschaften effektiv zu übermitteln. Außerdem wird es im Content-Management verbessert. Mit eingebetteten grundlegenden Inhaltsvorlagen können Sie Inhalte einfach und schnell auf Ihrem Mobilgerät oder Signage-Display erstellen und bearbeiten.

    Hauptmerkmale

    • Helligkeit (typisch): 500 cd/m²
    • Lünette: 12,1 mm (T), 12,6 mm (R/L), 15,7 mm (B)
    • Tiefe: 38,6 mm
    • Schnittstelle: HDMI / DVI / DP / RGB / RJ45 / IR / RS232C / SD-Karte / USB


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercisco-lg-55-display-single
    • ProduktfamilieVideo Conferencing
    • ProduktgruppeTelePresence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameVideoconferencing systems
    • UNSPSCCode45111902
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_10_21_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications systems
    • Klassifizierung27 41 16.29
    • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • OmniClassNummer23-37 00 00
    • OmniClassTitelInformation and Communication Specific Products and Equipment