Die Induktionsschleifentreiber der C7-1-Serie von Ampetronic stellen eine bedeutende Weiterentwicklung der Hörhilfetechnologie dar. Die Geräte der C-Serie verfügen über digitale Signalverarbeitung und Netzwerkfunktionen und ermöglichen eine schnelle und präzise Einrichtung und Anpassung über eine sehr einfache und benutzerfreundliche Oberfläche. Ampetronic hat die C-Serie so entwickelt, dass sie die hohe Leistung, Konsistenz und Ergebnissicherheit bietet, die man sonst nur von High-End-Induktionsschleifentreibern kennt – und das zum Preis eines Mittelklasse-Verstärkers. Die in der C-Serie integrierten Class-D-Treiber gewährleisten niedrige Betriebs- und Wartungskosten. Netzwerk- und Dante-Versionen ermöglichen Installateuren, Technikern und Facility Managern die Fernsteuerung des Treibers und die Überwachung seines Zustands sowie von Widerstands- und Induktionsmessungen. Fehlermeldungen per E-Mail oder Telnet geben die Gewissheit, dass der Bediener über etwaige Leistungsprobleme informiert wird. Der C7-1 bietet einen Schleifenstrom von 7 Ampere RMS sowie ausreichend Spannungsreserve und eignet sich daher für ein breites Anwendungsspektrum. Die Installation kann bedenkenlos durchgeführt werden; die einzigartige, mehrstufige Filterung gewährleistet die Kompatibilität mit anderen Systemen und die Einhaltung globaler EMV-Vorschriften. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie Teil eines Systems sind, das alle Anforderungen der internationalen Norm für die Schleifenleistung IEC60118-4 und die relevanten Teile der IEC TR 63079 erfüllen kann.
Treiber der C-Serie 7A
Teilecode: C7-1, C7-1N (vernetzt), C7-1D (Dante)
Die C7-1 Multiloop-Hörschleifentreiber von Ampetronic bieten:
Anwendungsbereiche der Hörschleifentreiber der Serie C7-1:
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |