Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile Bench Table - Elliptical

Mobile Bench Table - Elliptical

5.0 von 5 Sternen5.0(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die mobilen Kantinentische von AmTab werden täglich auf der ganzen Welt in Mehrzweckumgebungen eingesetzt. Unsere hochwertigen, hochmodernen Tische sind sicher, langlebig, einfach zu bedienen und bieten einen großen langfristigen Wert. Alle mobilen Cafeteriatische von AmTab sind zu 100 % in den USA hergestellt, UL-zertifiziert, ANSI/BIFMA-zertifiziert, MAS Green-zertifiziert und haben eine 15-jährige Garantie. Unsere Tische eignen sich perfekt für Umgebungen mit starker Beanspruchung und häufigen Drehungen und bieten jahrelang zuverlässigen Service.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermobiletable_elliptical_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeMobile Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)736.6
  • Breite (mm)1168.4
  • Tiefe (mm)3048
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung12 58 19
  • Format2014TitelDining Tables and Chairs
  • OmniClassNummer23-11 29 17 13 11
  • OmniClassTitelPatio Dining Tables
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit