Dies ist ein 12-Volt-DC-Motor-Box-Lüfter und ein 75-Watt-Solarpanel. Hält das Haus den ganzen Tag kühl und belüftet mit frischer Luftzirkulation. Dieser Ventilator ist ideal für den Innen- und Außenbereich, z. B. neben Ihrem Bett, Computer, Tisch, Schreibtisch, Sofa, Auto, Picknick, Wandern, Bergsteigen, Angeln, Camping usw. Die Abmessungen des Ventilators betragen 20 "x 20" x 3 "Design erzeugt einen maximalen Luftstrom. Der Ventilator kann an einer beliebigen Stelle im Raum installiert und mit dem Solarpanel verbunden werden.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarBoxFan
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |