Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesla Solar Panel
Tesla

Tesla Solar Panel

4.0 von 5 Sternen4.0(28 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Schlank und langlebig

Unsere Solarmodule sind flach und langlebig – sie wandeln Sonnenlicht jahrzehntelang leise in Energie um. Integrierte Hardware und einfaches Design erreichen dies, indem die Paneele für eine minimale Ästhetik nahe an Ihrem Dach und aneinander befestigt werden.

Saubere Ästhetik
Komplett schwarze Panels und proprietäre Hardware halten das Array nahe an Ihrem Dach – keine sperrigen Racks, keine großen Lücken.

Maximale Haltbarkeit
Solarmodule sind auf Langlebigkeit sowohl des Arrays als auch Ihres Dachs ausgelegt – einfache Installation und proprietäre Hardware bedeuten minimale Auswirkungen auf Ihr Dach.

Überwachung rund um die Uhr
Verwalten Sie Ihre Solaranlage und den Energieverbrauch Ihres Hauses von überall auf der Welt mit mobiler Überwachung rund um die Uhr. Beobachten Sie, wie Ihr Verbrauch in Echtzeit steigt und fällt, einschließlich historischer Nutzung.

Spezifikation
  • Wattage:
    315 W

    Dimensions: 
    66.3" x 39.4" x 1.57" (including frame)

    Weight:
    44.5 lbs

    Frame Type:
    Black anodized aluminum

    Ingress Protection Rating:
    IP56

    Certifications:
    UL 1703
    CE-Compliant
    IEC 61215 (ED.2)
    IEC 61730 (ED.1)

    Warranty:
    25 year performance guarantee

    Operating Temperature:
    -40°F up to +185°F

Technische Spezifikation
  • Referenznummertesla-solar-panels
  • ProduktfamilieEnergy
  • ProduktgruppeSolar Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)66.3
  • Breite (Inches)39.4
  • Tiefe (Inches)1.57
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)44.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
  • UNSPSCNameSolar generators
  • UNSPSCCode26111607
  • Klassifizierung48 14 13
  • Format2014TitelSolar Energy Collectors
  • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
  • OmniClassTitelSolar Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA