Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System

    Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System

    Google-Übersetzung,

    Das Amdeck-System von Amvic ist eine isolierte Betonschalung, die an Ort und Stelle bleibt und für praktisch jede Boden- oder Dachkonstruktion verwendet werden kann. Es ist mit jedem Wandtyp kompatibel, der normalerweise mit einer typischen Betonplatte verwendet würde. Es ist ein 3-in-1-System, das Struktur, Isolierung und fertige Befestigung bietet. Amdeck ist ein kostengünstiges, widerstandsfähiges und umweltfreundliches Bausystem, das dazu beiträgt, das moderne Bauen zu revolutionieren und die Art und Weise, wie wir bauen, zu verändern.

    Dieses innovative modulare System verwendet Balkentaschenausschnitte im Schaum, um eine Einweg-Betonplatte zu schaffen, die es dem Designer ermöglicht, die freien Spannweiten zu maximieren. Das System verfügt über integrierte Balken, die verwendet werden, um vorübergehende Baulasten zu tragen und eine Oberfläche für die Befestigung des Innenausbaus bereitzustellen. Amdeck Pro reduziert die Anforderungen an temporäres Verbauen, während Amdeck Eco den typischen Verbauungsanforderungen für Betonplatten folgt. Amdeck kann in einer horizontalen oder geneigten Konfiguration für Fußböden und Dächer mit typischen fertigen, nicht unterstützten freien Spannweiten von bis zu 30 Fuß (9,1 m) verwendet werden. Es eignet sich perfekt für den Einsatz mit ICF-Wänden oder unabhängig mit anderen Tragsystemen.

    Spezifikation
    • Amdeck Eco is designed for low-rise residential applications with longer sections increasing construction speed. The use of dimensional lumber for the joists simplifies the construction by using a commonly available construction material. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeramdeckeco12
    • ProduktfamilieInsulated Concrete Forms
    • ProduktgruppeInsulated Concrete Floor and Roof System
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)96
    Verwandt
    • HauptmaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInsulated concrete blocks
    • Klassifizierung04 22 19
    • Format2014TitelInsulated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-13 31 17 17
    • OmniClassTitelInsulated Concrete Forms

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit