Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SDX-410-DX Solecis® 4x1 HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-410-DX Solecis® 4x1 HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Der Solecis SDX ist eine Familie kleiner digitaler AV-Umschalter. Der 4x1 HDMI Solecis Digital Switcher bietet vier Benutzeranschlusspunkte und beinhaltet eine vereinfachte lokale Steuerung, die das ausgewählte Signal sowohl an einen DXLink- als auch an einen HDMI-Ausgang weiterleitet. Dies bietet eine einfache, kostengünstige Lösung, die einen DXLink-Sender und einen digitalen Umschalter in einem einzigen Gerät mit kleinem Formfaktor kombiniert, das häufig an einem Tisch verwendet wird.

GEMEINSAME ANWENDUNG
Digitale Umschalter von Solecis eignen sich ideal für den Einsatz in Huddle Spaces oder kleinen Klassenzimmern, um ein einfaches Umschalten zwischen mehreren Quellen zu ermöglichen. In größeren Räumen mit mehreren Arbeitsbereichen ermöglicht ein Solecis an jedem Tisch oder Schreibtisch den Benutzern, Inhalte mit der Arbeitsgruppe oder dem gesamten Raum zu teilen. In noch größeren integrierten Umgebungen können digitale Umschalter von Solecis eine benutzerfreundliche Quellpunktumschaltung und Fernübertragung über DXLink zu einem Enova DVX oder DGX für die Verteilung im Hub-Stil in Gebäuden oder auf dem gesamten Campus bereitstellen.

MERKMALE

  • Mehrere Video-, Audio- und Ethernet-Verbindungen – Alle Verbindungen, die Sie am Konferenztisch benötigen, einschließlich Audio-, Video-, Steuerungs- und Netzwerkzugriff
  • Schalteingänge ohne die Notwendigkeit eines zentralen Controllers – Bietet eine kostengünstige Lösung für Huddle Spaces und Klassenzimmer
  • Funktioniert mit HydraPort Einzeltasten- oder Tastaturmodulen – Bietet eine elegante Installation in einem Tisch oder Rednerpult
  • Integrierte Unterstützung für AxLink-Tastaturen – Leitet Tastaturbefehle über Ethernet an eine zentrale Steuerung weiter, sodass keine separate AxLink-Kabelführung erforderlich ist

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00143
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeNetwork Switchers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit