Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VARIA-150 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel
AMX

VARIA-150 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel

Google-Übersetzung,

Das AMX VARIA-150 ist ein professionelles 15,6-Zoll-Panel, das sich durch eine Auswahl an Benutzerprofilen an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Umgebung anpasst. Die Varia-Benutzerprofile sind vorinstallierte Anwendungen, die das gesamte Benutzererlebnis des Panels definieren. Zu den Benutzerprofilen gehören:

  • Web-Kiosk – Varia wird zu einer rahmenlosen Vollbildschnittstelle für den Zugriff auf Webanwendungen wie Wegfindungs-Apps, Hoteling-Apps oder benutzerdefinierte Steuerungs-Apps.
  • Zoom Rooms Controller – Wandelt Varia in eine dedizierte Zoom Rooms-Appliance um.
  • AMX Book Scheduling – Verwandelt Varia in ein eigenständiges Touchpanel zur Raumplanung.
  • AMX G5 Control – Alle Funktionen und Möglichkeiten der vorherigen AMX-Touchpanel-Generation, Modero G5, sind jetzt in einer einzigen Benutzeroberfläche vereint.

Die Varia-Panels verfügen über eine vielseitige Halterung, die Wand-, Glas- und VESA-Montage ermöglicht. Optionales Zubehör für die Tischmontage ist ebenfalls erhältlich und bietet Nutzern die Möglichkeit, jeden Montagebedarf zu decken.

Varia-Panels unterstützen die fortschrittlichsten Sicherheitsprotokolle, darunter HTTPS, 802.1X, TLS 1.3 und die moderne Authentifizierung OAuth 2.0.

Ein integrierter Assistent vereinfacht die Ersteinrichtung, und der CloudworX Manager gewährleistet eine nahtlose zukünftige Unterstützung durch Massenkonfiguration und -aktualisierungen.

Gängige Anwendungen

Ob Sie eine flexible Benutzeroberfläche für individuelle Integrationen oder ein elegantes, professionelles Gerät für den Zugriff auf Ihr serverbasiertes Steuerungs-Dashboard benötigen – Varia passt sich Ihren Anforderungen an. Vielleicht wünschen Sie sich ein einfaches und intuitives Planungspanel oder einen dedizierten Zoom Rooms Control Manager. Ganz gleich, welche Anwendung Sie benötigen: Varia ist das perfekte Touchpanel für jede Umgebung.

Spezifikation
  • Features

    • Persona-Defined Experience – Pre-loaded Web Kiosk, Zoom Rooms Controller, AMX Book Room Scheduling, and AMX G5 Control Personas transform Varia into the ideal customizable panel to serve the unique needs of any user
    • Mounting Flexibility – Includes a universal mount that provides wall, glass, and VESA-mounting capabilities. Optional tabletop mounting accessories allow users to utilize just about any mounting orientation to suit any application
    • Advanced Security – Supports HTTPS, 802.1X, TLS 1.3, and Modern Authentication or OAuth 2.0
    • Any-Color Side LEDs – Over 1 million programmatically selectable colors
    • Communication-enabling Technologies – Speakers, microphone, and Front-facing HD camera
    • Intelligence-enhancing Technologies – NFC Read/Write, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor
    • Setup Wizard – Simplified out-of-box setup experience
    • CloudworX Manager – Mass updates and configuration of settings

    SKU Numbers: AMX-UTP1511

Technische Spezifikation
  • Referenznummervaria-150-touch-panel
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeTouch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
  • Klassifizierung40 63 00
  • Format2014TitelControl System Equipment
  • OmniClassNummer23-27 13 13
  • OmniClassTitelBuilding Control Systems