Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSD-1001 10.1" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel
AMX

MSD-1001 10.1" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Das wandmontierte Touchpanel MSD-1001 / 10,1 Zoll der Modero S-Serie ist eine vielseitige und dennoch erschwingliche Bedienoberfläche, die sich gleichermaßen für die Zeitplanung oder Raumsteuerung eignet. Mit einer großzügigen Auswahl an Montageoptionen kann das MSD-1001 in jeder Wohnung platziert werden Oberfläche (einschließlich Glas) innerhalb oder außerhalb eines Konferenzraums oder Klassenzimmers, und die integrierte Raumverfügbarkeitsleiste zeigt grün oder rot, je nachdem, ob der Raum gerade gebucht ist , und VoIP-Support – alles zu einem günstigen Preis.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN

  • Mit dem MSD-1001 können selbst die kostensensibelsten Besprechungsräume von einem speziellen Planungspanel profitieren, mit dem Benutzer den Raumplan auf einen Blick anzeigen und den Raum sogar direkt über das Panel reservieren können.
  • Das MSD-1001 eignet sich auch ideal als zweites Touchpanel, das an der Wand oder in einem Podium oder Rednerpult in einem großen Konferenzraum oder Klassenzimmer montiert wird.

MERKMALE

  • Leistungsstarke Grafik - Angetrieben von der G4-Grafik-Engine bietet die Modero S-Serie Streaming-Videos und eine brillante 24-Bit-Farbtiefe
  • Elegante Zimmerverfügbarkeitsleiste mit 180°-Sichtbarkeit – Blicken Sie einfach den Flur hinunter, um zu sehen, ob Besprechungsräume besetzt sind
  • Montage auf jeder glatten Oberfläche, einschließlich Glas – Verwenden Sie das optionale Multi-Mount-Kit und montieren Sie das Modero S Wand-Touchpanel auf jeder glatten Oberfläche
  • Elegante und reaktionsschnelle Benutzeroberfläche - Das exklusive SmoothTouch™-Display unterstützt Einzel-Touch-Gesten und liefert eine reaktionsschnelle Leistung
  • Konsequentes architektonisches Design – Installieren Sie sowohl Modero S- als auch Modero X-Touchpanels in einer Einrichtung für konsistenten Stil bei jedem Budget

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00173
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit