ÜBERBLICK
Das AMX RoomBook 10,1" Touch Panel ist ein eigenständiges Planungspanel, das ohne zusätzliche Systemhardwareanforderungen direkt in gängige Raumplanungssoftware wie Microsoft Exchange, Office 365 und Google Kalender integriert werden kann. Die Hintergrundfarbe der Benutzeroberfläche und die integrierten Raumverfügbarkeitsbalken wechseln zwischen ihnen rot und grün, um die Zimmerverfügbarkeit anzuzeigen, sodass Benutzer ein verfügbares Zimmer direkt über das Panel finden und buchen können, und wenn dieses Zimmer derzeit gebucht ist, können Benutzer schnell und einfach das nächste verfügbare Zimmer oder die nächste verfügbare Zeit finden.
Das RMBK-1001 nutzt den Stil und die Kosteneffizienz unseres preisgekrönten Touchpanels der Modero S-Serie und verfügt über die SmoothTouch™-Technologie, ein brillantes, hochauflösendes Vollfarbdisplay, einen großen Betrachtungswinkel des Bildschirms und Verfügbarkeitsleisten-LEDs sowie ein flaches Design für eine dezente Ästhetik. Der RMBK-1001 kann auf jeder ebenen Oberfläche, einschließlich Glas oder Stein, innerhalb oder außerhalb eines Konferenzraums oder Klassenzimmers montiert werden.
RMBK-1001 lässt sich mit einem einmaligen, panelbasierten Konfigurationsassistenten einfach installieren, sodass das Panel mit minimalem Schulungsaufwand innerhalb weniger Minuten betriebsbereit ist.
GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die die Raumnutzung optimieren möchten, indem sie eine einrichtungsweite Raumplanung mit kleinem Budget implementieren
MERKMALE
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |