Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
    AMX

    BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons

    Google-Übersetzung,

    Das BSS OMNI-KP-6B ist ein dynamisches Tastenfeld mit 6 Tasten, das die einfache Bedienung eines Tastenfelds mit der leistungsstarken Steuerung und den vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten eines Touchpanels vereint. Es wurde für die nahtlose Integration in BSS Soundweb OMNI- und AMX MUSE-Lösungen entwickelt und verwendet dynamische LCD-Tasten zur einfachen Konfiguration. So lassen sich individuelle Lösungen für moderne AV-Anwendungen realisieren. Optisch fügt sich das Tastenfeld harmonisch in jede moderne Umgebung ein und bietet ein klares, professionelles Erscheinungsbild ohne Kompromisse bei der Funktionalität.

    Dank der AVX Suite lassen sich diese Tastenfelder schnell und einfach über die einheitliche Softwareplattform konfigurieren, verwalten und bereitstellen. Sie nutzen das HARMAN HControl-Protokoll zur nativen Kommunikation mit BSS OMNI Audioprozessoren und I/O-Expandern oder AMX MUSE Automatisierungssteuerungen und sind mit AMX NetLinx oder Steuerungsplattformen von Drittanbietern kompatibel.

    Die BSS OMNI-KP-6B Tastaturen sind mit weltweit gängigen Standard-Unterputzdosen kompatibel und lassen sich daher einfach installieren. Sie sind in Schwarz oder Weiß erhältlich. Alle Modelle verfügen über eine komfortable PoE-Verbindung, was die Verkabelung und Installation vereinfacht.

    Jede programmierbare Digitaltaste unterstützt vollfarbige Bilder und mehrere Zustände und bietet so mehr Anpassungsmöglichkeiten und intuitivere Designs als herkömmliche Tastaturen. Da keine Acetat-Etiketten oder Gravuren benötigt werden, vereinfachen diese Tastaturen Bestellung, Lagerhaltung und Installation.

    Die dynamischen Tastenfelder von BSS OMNI wurden entwickelt, um die Steuerung jeder Umgebung zu vereinfachen. Sie vereinen moderne Ästhetik, leistungsstarke Funktionalität und ein anspruchsvolles Design und ermöglichen so hocheffiziente und intuitive Steuerungserlebnisse.

    Gängige Anwendungen

    Die OMNI Dynamic Keypads wurden für die nahtlose Integration in BSS Soundweb OMNI- und AMX MUSE-Umgebungen entwickelt und ermöglichen eine hocheffiziente, intuitive Bedienung sowie individuelle Anpassungsmöglichkeiten für jeden Raum. Sie eignen sich ideal für Großanwendungen wie Stadien, Konferenzzentren und Casinos, aber auch für kleinere Umgebungen wie Besprechungsräume, Klassenzimmer und Hotels.

    Merkmale

    • 6 dynamische LCD-Tasten
    • Weltweite Kompatibilität mit Einzel-Unterputzdosen für die Wandmontage
    • Aktiviert durch AVX Suite
    • Native Integration mit BSS Soundweb OMNI und AMX MUSE
    • HControl bietet Kompatibilität mit AMX NetLinx oder Steuerungssystemen von Drittanbietern.
    • Professionelle Hardware
    • PoE-gespeist
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbss-omni-kp-6b-omni-dynamic-keypad-with-6-buttons
    • ProduktfamilieGeneral Purpose Controls
    • ProduktgruppeButton Keypad
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit