Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Receiver
AMX

CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Receiver

Google-Übersetzung,

Das AMX CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit ist eine 4K60 4:4:4-Switching- und -Verteilungslösung, die Switching, Skalierung und Fernübertragung in einem einzigen Kit kombiniert, das sowohl einen Sender als auch einen Empfänger enthält. Das CT Conferencing Kit wurde für Webkonferenzlösungen entwickelt, bei denen Kameras, Mikrofone und andere USB-Geräte im Raum installiert sind. Die Lösung kombiniert Multiformat-4K60-4:4:4-Videoumschaltung, Skalierung und Fernübertragung mit USB 2.0-Peripherieumschaltung. Die Lösung bietet Konferenzlösungen einen Mehrwert und Flexibilität, indem sie eine einzelne, einfach zu implementierende Lösung bietet, die Umschaltung und Konnektivität dort bietet, wo Sie sie benötigen, zusammen mit einer einheitlichen Steuerung von Sender und Empfänger – alles über ein Kabel einer einzigen Kategorie.

Das Kit wurde entwickelt, um die Anforderungen einfacher Konferenzumgebungen zu erfüllen, einschließlich Videoumschaltung am Tisch, Übertragung über Kategoriekabel und zusätzliche Konnektivität am Empfänger für einen AMX Acendo Core oder einen Raum-PC am Empfänger sowie Skalierung und Ausgabe zur Anzeige. Das Hinzufügen von USB 2.0-Umschaltung und -Verteilung ermöglicht die dynamische gemeinsame Nutzung von USB-Mikrofonen und -Kameras im Raum zwischen Laptops usw. und fest installierten Geräten wie einem Acendo Core oder einem Raum-PC. Dies gewährleistet hervorragenden Klang und Bild für die Gäste, unabhängig davon, ob sie installierte Geräte verwenden oder ihre eigenen Geräte mitbringen – zu einem kostengünstigen Preis.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Das Conferencing Connectivity and Transport Kit ist ideal für Konferenzanwendungen, die eine kostengünstige, einfach zu entwerfende und zu implementierende Videoumschaltung mit USB 2.0-Peripherieumschaltung erfordern.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • USB 2.0 Switching and Distribution – Share USB microphones, cameras, and other peripherals between permanently installed devices and guest laptops.
    • 4K60 4:4:4 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    • CEC Control – Control compatible displays over HDMI.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCTC-1402-Conferencing-Connectivity-and-Transport-Kit-RX
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit