Der Enova ® DVX-2210HD 4x2 All-In-One Presentation Switcher ist ein einheitliches Audio-, Video- und Steuerungsgerät, das die Notwendigkeit zahlreicher Einzelkomponenten ersetzt und die damit verbundenen Integrations- und Zuverlässigkeitsprobleme eliminiert. Der kompakte 3U-Präsentationsumschalter integriert eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen, wie z. B. einen Skalierer, einen Analog-Digital-Signalwandler, einen Twisted-Pair-Sender und einen Verstärker mit integrierter professioneller Audioverarbeitung in einer einzigen Box. Mit AMX-exklusiven Funktionen ist der DVX-2210HD eine einfach zu installierende, flexible Lösung, die perfekt für kleinere Konferenzräume und Klassenzimmer geeignet ist.
Der DVX-2210HD enthält die NetLinx Integrated Controller-Technologie der nächsten Generation, die NX-Serie. Dieser neue Controller bietet eine skalierbare Plattform für die Zukunft, indem er hohe Leistung, Abwärtskompatibilität und umfangreiche Netzwerksicherheitsfunktionen kombiniert.
Der DVX-2210HD enthält eine lange Liste von Funktionen, um eine optimale Audio- und Videoqualität von praktisch jeder Quelle zu gewährleisten. Der hochmoderne, professionelle Audio-DSP liefert hochwertiges Audio im ganzen Raum. Die Multiformat-Videoeingänge des 2210HD unterstützen analoge und digitale Signale, einschließlich HDMI mit HDCP-Quellen – alle im selben Anschluss. Die integrierte SmartScale ® -Technologie gibt Videos aus, die für jedes angeschlossene Display perfekt skaliert sind, wodurch die Integrationsprobleme beseitigt werden, die auftreten können, wenn Quellen und Displays unterschiedliche optimale Auflösungen haben – wodurch der 2210HD einfach zu spezifizieren, einfach zu installieren und einfach zu bedienen ist.
Die All-in-One-Architektur des Enova DVX bietet außerdem die niedrigsten Gesamtbetriebskosten in der Branche, dank einfacher Unterstützung, Wartung und Konfiguration sowie reduzierter Hardware- und Verkabelungskosten.
GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Merkmale
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |