Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MU-1000 MUSE Automation Controller - ICSLan & PoE
MU-1000 MUSE Automation Controller - ICSLan & PoE
    AMX

    MU-1000 MUSE Automation Controller - ICSLan & PoE

    Google-Übersetzung,

    Der AMX MU-1000 MUSE Automation Controller ist ein leistungsstarkes, sicheres und zuverlässiges Gerät, das eine dedizierte Rechenressource bietet, auf der die AMX MUSE-Automatisierungsplattform von HARMAN Professional läuft. Der MU-1000 kann gleichzeitig eine praktisch unbegrenzte Anzahl von Skripten verarbeiten, die in JavaScript, Python oder Groovy geschrieben sind, und unterstützt nativ die Low-Code-Entwicklung mit Node-RED.

    AMX MUSE-Automatisierungscontroller verfügen über einen modernen eingebetteten Prozessor, der 10-mal schneller ist als der Prozessor in AMX NX-Controllern, reichlich Speicher und robusten eMMC-Speicher in Industriequalität. MUSE-Controller basieren auf der sicheren Linux-Plattform von HARMAN und sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen der sichersten Installationen übertreffen. Darüber hinaus unterstützen diese Controller nativ die Protokolle HControl (Open-API), HiQnet (ältere HARMAN-Audiogeräte) und ICSP (ältere AMX-Steuergeräte) von HARMAN, was sie zum idealen Automatisierungsprozessor für jeden Raum, jede Umgebung oder Anwendung macht – alt und neu.

    Der MU-1000 ist klein genug, um ihn leicht zu verbergen, und wird über PoE mit Strom versorgt, was die Installation noch weiter vereinfacht. Ein ICSLan-Netzwerkanschluss bietet ein isoliertes Netzwerk für gesteuerte Geräte.

    Spezifikation
    • Features

      • Modern Embedded Processor – Power to run a nearly unlimited number of scripts simultaneously
      • Robust eMMC storage – Industrial grade storage provides reliability in high-access 24/7 installations
      • HControl, ICSP, and HiQNet Translation Built-In – Native integration with new and legacy HARMAN Professional products
      • Secure Linux Platform – Engineered to surpass the requirement of the most secure environments
      • ICSLan Port – Create an isolated network for controlled devices

      Specifications

      PortsFront: (1) USB-C Program Port
      Rear: (1) LAN Port with PoE, (1) ICSLan Port, (2) USB-A Host Ports
      Power RequirementsPoE 802.3af Class 0 - 15.4W Maximum
      Environmental• Operating Temperature: 32° F (0° C) to 122° F (50° C)
      • Storage Temperature: 14° F (-10° C) to 140° F (60° C)
      • Operating Humidity: 5% to 85% RH
      • Heat Dissipation (On): 10.2 BTU/hr
      Regulatory Compliance• ICES 003
      • CE EN 55032
      • AUS/NZ CISPR 32
      • CE EN 55035
      • CE EN 62368-1
      • IEC 62368-1
      • UL 62368-1
      • VCCI CISPR 32
      • RoHS / WEEE compliant
      Dimensions (H x W x D)1” x 5” x 5” (25mm x 125mm x 125mm)
      Product Weight1.25 lbs (472g)
      SKU NumbersAMX-CCC000

      Common Applications

      AMX MUSE Automation Controllers provide a powerful, secure, and reliable dedicated computing resource to run HARMAN Professional’s MUSE automation platform in any environment where AV systems, software applications, or other devices require control and automation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermu-1000-muse-automation-controller-icslan-and-poe
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCentral Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment