Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MU-1300 MUSE Automation Controller – 2 Serial, 2 IR, 4 IO
MU-1300 MUSE Automation Controller – 2 Serial, 2 IR, 4 IO
    AMX

    MU-1300 MUSE Automation Controller – 2 Serial, 2 IR, 4 IO

    Google-Übersetzung,

    Der AMX MU-1300 MUSE Automation Controller ist ein leistungsstarkes, sicheres und zuverlässiges Gerät, das eine dedizierte Rechenressource bietet, auf der die AMX MUSE-Automatisierungsplattform von HARMAN Professional läuft. Der MU-1300 kann gleichzeitig eine praktisch unbegrenzte Anzahl von Skripten verarbeiten, die in JavaScript, Python oder Groovy geschrieben sind, und unterstützt nativ die Low-Code-Entwicklung mit Node-RED.

    AMX MUSE-Automatisierungscontroller verfügen über einen modernen eingebetteten Prozessor, der 10-mal schneller ist als der Prozessor in AMX NX-Controllern, reichlich Speicher und robusten eMMC-Speicher in Industriequalität. MUSE-Controller basieren auf der sicheren Linux-Plattform von HARMAN und sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen der sichersten Installationen übertreffen. Darüber hinaus unterstützen diese Controller nativ die Protokolle HControl (Open-API), HiQnet (ältere HARMAN-Audiogeräte) und ICSP (ältere AMX-Steuergeräte) von HARMAN, was sie zum idealen Automatisierungsprozessor für jeden Raum, jede Umgebung oder Anwendung macht – alt und neu.

    Das MU-1300 ist ein kompaktes Gerät, das ein Drittel der Rackbreite benötigt und über 2 serielle Anschlüsse, 2 IR-Anschlüsse und 4 E/A-Anschlüsse verfügt.

      Spezifikation
      • Common Applications

        AMX MUSE Automation Controllers provide a powerful, secure, and reliable dedicated computing resource to run HARMAN Professional’s MUSE automation platform in any environment where AV systems, software applications, or other devices require control and automation.

        Features

        • Modern Embedded Processor – Power to run a nearly unlimited number of scripts simultaneously
        • Robust eMMC storage – Industrial grade storage provides reliability in high-access 24/7 installations
        • HControl, ICSP, and HiQNet Translation Built-In – Native integration with new and legacy HARMAN Professional products
        • Secure Linux Platform – Engineered to surpass the requirement of the most secure environments
        • Compact Form Factor – 1RU x 1/3 rack width

        Specifications

        PortsFront: (1) USB-C Program Port, (1) USB-A Host Port
        Rear: (1) 12V DC input, (1) LAN Port, (1) RS-232/422/485 (1) RS-232, (4) I/O, (2) IR, (2) USB-A Host Ports
        Power Requirements• DC input voltage (typical): 12V DC
        • DC current draw: 2.17A Max
        • DC range, voltage: 9-18 VDC
        Environmental• Operating Temperature: 32° F (0° C) to 122° F (50° C)
        • Storage Temperature: 14° F (-10° C) to 140° F (60° C)
        • Operating Humidity: 5% to 85% RH
        • Heat Dissipation (On): 10.2 BTU/hr
        Regulatory Compliance• ICES 003
        • CE EN 55032
        • AUS/NZ CISPR 32
        • CE EN 55035
        • CE EN 62368-1
        • IEC 62368-1
        • UL 62368-1
        • VCCI CISPR 32
        • RoHS / WEEE compliant
        Dimensions (H x W x D)1.645" x 5.8" x 5.15" (41.78mm x 147.32mm x 130.81mm)
        Product Weight1.575 lb (713g)
        SKU NumbersAMX-CCC013

      Technische Spezifikation
      • Referenznummermu-1300-muse-automation-controller-2-serial-2-ir-4-io
      • ProduktfamilieElectronics
      • ProduktgruppeCentral Controllers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-05-01
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
      • IFCClassificationElektrische Verteilung
      • ETIM-CodeEC001634
      • ETIM-NameAudio/video transmitting system
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • Klassifizierung11 52 00
      • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNummer23-37 15 00
      • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit