ÜBERBLICK
Mit der innovativen Power Distribution Unit (PDU) können Sie jetzt neben dem Raum auch das Rack steuern. Diese PDU fügt eine grundlegende Steuerungsebene hinzu, indem sie das Remote-Reset von Geräten über einen Power-Cycle ermöglicht, wodurch die Notwendigkeit reduziert wird, Personal zu einem Kundenstandort zu schicken. Durch die Verwaltung der Stromversorgung überwacht die PDU den Energieverbrauch jeder angeschlossenen Komponente und beschränkt die Stromversorgung auf einige oder alle Geräte, wenn sie nicht verwendet werden. Mit 8 einzeln überwachten und gesteuerten AC-Ausgängen, integriertem 12-Volt-Netzteil, 2 Sätzen mit 4 AxLink-Busleisten und Leistungsüberwachung für jeden Ausgang ist die PDU flexibel und kann den verschwenderischen Standby-Stromverbrauch reduzieren. Die native NetLinx-Steuerung über AxLink integriert die PDU mit AMX-Steuerungssystemen und der Resource Management Suite (RMS).
GEMEINSAME ANWENDUNG
Ideal für gewerbliche und private Installationen, die die Energieverbrauchskosten senken, ihre CO2-Bilanz minimieren und wertvolle Elektronik schützen möchten. Mit AC- und AxLink-Stromversorgung, Strommessung und verfügbarer Temperaturüberwachung fügt dieses All-in-One-Gerät problemlos sowohl Komfort als auch ein grünes Element zu Installationen hinzu.
MERKMALE
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |