Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-ENC-N2135A Encoder JPEG 2000 1080p Low Latency Video over IP Encoder with KVM, PoE, SFP, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-ENC-N2135A Encoder JPEG 2000 1080p Low Latency Video over IP Encoder with KVM, PoE, SFP, HDMI, AES67 Support

Google-Übersetzung,

Die SVSI JPEG2000 NMX-ENC-N2135A und NMX-DEC-N2235A Encoder- und Decoderlösung bietet Benutzern die vielseitigste Lösung der Branche für die Verteilung von AV über ein konvergiertes Netzwerk. Die JPEG2000-Komprimierung ist der Codec der Wahl für Benutzer, die Video in HD-Kinoqualität mit niedriger Latenz in ihrem System benötigen. SVSI-Video-over-IP-Encoder werden zum Kodieren und Verteilen von Quellen fast aller Formate in einem vorhandenen IP-Netzwerk verwendet, wodurch dieser Stream für jeden Endpunkt in der Einrichtung verfügbar ist, der Kupfer- und/oder Glasfaserverbindungen verwendet. SVSI-Video-über-IP-Decoder werden verwendet, um vernetzte AV-Streams für die Anzeige zu decodieren. Mit der Möglichkeit, jeden Quellstream an jedes Display zu leiten, lassen sich große, kostengünstige Schalt- und Verteilungssysteme ohne proprietäre Verkabelung oder dedizierte Schalthardware einfach bereitstellen. Die vom Benutzer wählbare Bandbreitensteuerung (10 Mbit/s bis 200 Mbit/s) ermöglicht eine präzise Abstimmung unter Berücksichtigung der Netzwerklast und der Videoqualität.

NMX-ENC-N2135A und NMX-DECC-N2235A verfügen beide über Tastatur- und Mauserweiterung über IP. Benutzer können Sicherheitsoptionen für die Gerätesteuerung festlegen. Die Sicherheit kann deaktiviert werden, sodass sich jeder Decoder mit jedem Computer verbinden kann, der mit einem Encoder verbunden ist – zum Beispiel in einem Callcenter, wo Sicherheit dieser Art kein Problem darstellt und Zugriff auf alle Endpunkte erforderlich ist. Die Sicherheit kann so eingestellt werden, dass der Zugriff nur auf bestimmte Computer oder definierte Gruppen von Computern möglich ist – sensible Umgebungen wie Befehls- und Kontrollzentren profitieren von dieser Art von kundenspezifischer Sicherheit.

Die SVSI-Lösung ermöglicht die Verbindung einer beliebigen Anzahl von Eingängen mit einer beliebigen Anzahl von Ausgängen, wodurch eine Videomatrix von unbegrenzter Größe und Erweiterbarkeit entsteht. Plug-and-Play-Technologie mit automatischer Erkennung reduziert die Installations- und Programmierzeit, und alle SVSI-Encoder und -Decoder verfügen über eine integrierte Steuerungsfunktion.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Design Flexibility – Compatible with all AMX SVSI N2000 series products so designers can choose the right product for each end point
    • Input and Output Scaling – scaling performed in encoders or decoders for maximum flexibility with sources and displays
    • Power Over Ethernet (POE) – eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install – With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio – Embedded 7.1 audio (balanced and unbalanced)
    • Pass-through HDMI – allows easy installation with local display such as desktop PC applications
    • Multiple Connection Options – RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM – Single USB-B and Dual USB-A control for KVM applications
    • Control Flexibility – Built-in or third-party control
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-ENC-N2135A-Encoder
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment