ÜBERBLICK
Sehen Sie mehr und tun Sie mehr mit der elegantesten Benutzeroberfläche, die speziell für die dedizierte Raumsteuerung entwickelt wurde. Die Touchpanels der Modero X-Serie bieten mehrere Branchenneuheiten, darunter einen schönen, kapazitiven Multi-Touch-Panoramabildschirm, der Benutzern den Zugriff auf mehrere Anwendungen mit minimaler Navigation ermöglicht. Es ist hardwarebereit für die Unterstützung der Near Field Communication™ (NFC)-Technologie, um eine Personalisierung der Benutzererfahrung und produktivitätssteigernde Funktionen durch die Integration mit NFC-fähigen persönlichen Geräten zu ermöglichen. Das unverwechselbare, flache Design ist so konstruiert, dass es perfekt auf einem Tisch sitzt, ohne die Sicht zu beeinträchtigen. Die Modero X-Serie ist die Bedienoberfläche, die einfach mehr bietet.
GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Sitzungssäle, Konferenzräume oder Auditorien, in denen eine Panorama-Bedienoberfläche benötigt wird, um den Zugriff auf mehrere Funktionen gleichzeitig zu ermöglichen und gleichzeitig elegant unauffällig zu bleiben. In Wohnhäusern ist es perfekt für Küchen, Heimkinos oder Heimbüros, wo die Panorama-Bedienoberfläche verwendet werden kann, um Systeme im ganzen Haus zu verwalten.
MERKMALE
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |