Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1
    AMX

    NMX-WP-N2410 Windowing Processor N2400 Series 4K60 4:4:4 Windowing Processor, 4x1

    Google-Übersetzung,

    Der NMX-WP-N2410 ermöglicht die gleichzeitige Anzeige mehrerer Echtzeit-UHD-Streams in einem einzigen Stream. Dies ist eine grundlegende Änderung in der Art und Weise, wie professionelle AV-Technologien traditionell Windowing angegangen sind, aber eine, die die Leistungsfähigkeit und Flexibilität erhöht und gleichzeitig die Installations- und Supportkosten senkt. Mit dem NMX-WP-N2410 können Benutzer bis zu vier HD-Quellen zu einem einzigen 4K-Bild kombinieren sowie 4K- und HD-Quellen in jeder Konfiguration mischen.

    Der Windowing-Prozessor der N2400-Serie ist eine 4x1-Windowing-Appliance mit 1 HE für die Rackmontage, die mit einem Video-over-IP-Netzwerk der N2400-Serie verbunden wird und bis zu vier Videostreams von Encodern der AMX N2400-Serie akzeptiert. Jeder Eingang kann gemäß gespeicherter Voreinstellungen (wie Quad, Fenster-in-Fenster, 3+1 usw.) oder in einer beliebigen benutzerdefinierten Konfiguration zugeschnitten, skaliert und positioniert werden. Der kombinierte Ausgangsvideostream wird dann an einen oder mehrere Decoder der N2400-Serie mit Auflösungen von bis zu 4K60 4:4:4 gestreamt. Mehrere 4×1-Windowing-Prozessoren können gestapelt werden, um 7×1-, 10×1-, 13×1-, 16×1- oder höhere Kapazitäten zu bieten.

    Merkmale

    • Bis zu 4 Videostreams – Akzeptiert bis zu vier unabhängige Videostreams zusätzlich zu benutzerdefinierten statischen Hintergründen.
    • 4x1 Windowing + Stacking – 4x1 Windowing mit Stapelfunktion.
    • 4K60 4:4:4-Ausgabe – Ausgabe auf den neuesten Displays ohne Qualitätsverlust.
    • Integrierte Webschnittstelle – Die einfach zu bedienende, integrierte Webbrowser-Schnittstelle bietet Paletten zum Bearbeiten jedes „Fenster“-Streams: Zuschneiden, Skalieren und Positionieren in Sekunden.
    • Audio-Matrix-Switch – Der eingebaute Audio-Matrix-Switch ermöglicht die Auswahl eines beliebigen Audiostreams für die Windowing-Prozessorausgabe.
    • Überall im Videonetzwerk aufstellen – Vernetzte AV-Eingänge und -Ausgänge bedeuten, dass der N2410 nicht in der Nähe der Quellen oder der Displays aufgestellt werden muss, wo oft Platzbeschränkungen bestehen.
    • Nachrüstbar – Lässt sich einfach in ein vorhandenes Videonetzwerk der N2400-Serie nachrüsten.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Dimensions (H x W x D): 1.75" x 17.25" x 12" (4.5 cm x 43.8 cm x 30.5 cm)

      Signal Type Support: Input: Up to four N2400 network video sources over Ethernet; Output: N2400 network video over Ethernet

      Video Input Resolutions: Minimum resolution of 640x480p; Maximum horizontal resolution of 4096 or a vertical resolution of 2160; See Data Sheet for details.

      Video Output Resolutions: Supports most common UHD up to 4096x2160

      Front Panel Components: Reset button, Power LED, Status LED, Diagnostic LEDs. See Data Sheet for details.

      Rear Panel Components: One 120 Volt AC power input, 8-wire RJ45 female, 10/100/1000 Mbps 10/100/1000Base-T auto-sensing gigabit Ethernet switch port, 1000 Mbps 1000Base-T gigabit Ethernet switch ports. See Data Sheet for details.

      FG Numbers: FGN2410

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernmx-wp-n2410-windowing-processor
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeNetworked AV
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrisches Element

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit