Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXF-TX-SMD DXLink™ Multi-Format Single Mode Fiber Transmitter, Duplex
AMX

DXF-TX-SMD DXLink™ Multi-Format Single Mode Fiber Transmitter, Duplex

Google-Übersetzung,

Der DXLink Multi-Format Fiber Transmitter sendet analoge und digitale Audio- und Videosignale einschließlich HDMI mit HDCP bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser. Verwenden Sie den DXLink-Glasfasersender in Verbindung mit dem Enova DGX 8, 16, 32 oder 64, um klares, unkomprimiertes Video über 6 Meilen hinaus mit der schnellsten Datenrate der Branche zu übertragen – 10 Gbit/s. Das DXF-TX-SMD sendet und empfängt auch Steuerbefehle vom Enova DGX Digital Media Switcher mit integriertem NetLinx und bietet so eine umfassende Steuerungs- und Verteilungslösung für alle Endpunkte.

Allgemeine Anwendungen
Der ideale Einstiegspunkt für jede Quelle, die in ein integriertes Enova DGX-System integriert ist und die Entfernungsfähigkeiten und die inhärente Sicherheit von Glasfaser erfordert – oder beides; Dazu gehört die campusweite Verteilung von Quellen, die von Klassenzimmern, sicheren Militäranwendungen, Kasinos, Arenen und Museen gemeinsam genutzt werden. Schließen Sie Videoquellen wie PCs direkt über den HD-15-Multiformat-Eingangsanschluss oder den HDMI-Eingang an und schließen Sie Audio über dasselbe Glasfaserkabel einfach über den Stereo- oder digitalen Audioanschluss ein.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 10 Km (over 6 miles)
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • InstaGate Pro® Technology – Easily integrate HDCP into system designs and enjoy hassle free matrix switching to all compliant displays, no tools, no delays and no key constraints – it just works
    • Native NetLinx® Control Everywhere – Control connected source devices using the built-in IR and RS-232 ports
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
    • Multi-Format Analog Port and HDMI Port – Supports legacy analog signals – RGBHV, Component, S-Video, and Composite, and digital HDMI/HDCP, DisplayPort and DVI signals
    • Ethernet Connectivity – Provides ICSLan Ethernet support at the Transmitter – add Ethernet connectivity to a Touch Panel, plug in a WAP or stream IP audio/video to a Ethernet enabled source device
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDXF-TX-SMD-DXLink-Multi-Format-Single-Mode-Fiber-Transmitter-Duplex
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit