Der NX-3200 / NetLinx® NX Integrated Controller ist ein programmierbares Netzwerkgerät, das speziell für die Steuerung von AV- und Gebäudetechnik mit mehreren analogen und digitalen Formaten entwickelt wurde. Der NX-3200 bietet eine skalierbare Plattform für die Zukunft, indem er hohe Leistung, Abwärtskompatibilität und umfangreiche Netzwerksicherheitsfunktionen kombiniert. Der NX-3200 erweitert den NX-2200 um weitere Ports und ermöglicht so die Integration einer größeren Anzahl von Geräten. Der NX-3200 steuert eine Vielzahl von Komponenten, darunter Audio-/Videokonferenzen, Projektoren, DVD- und Blu-ray-Player, Beleuchtung, Thermostate und andere elektronische Geräte, die in größeren Räumen zu finden sind. Mit diesen technologiegesteuerten Umgebungen bietet der NX-3200 auch Lösungen für zukünftige Erweiterungen und ermöglicht das Hinzufügen weiterer Geräte und Steuerungsfunktionen.
Allgemeine Anwendungen
Merkmale
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |