100 Series Gliding Windows

100 Series Gliding Windows

Google-Übersetzung,
Erhältlich in mehreren Konfigurationen, einschließlich eines einzelnen stationären Flügels mit einem Gleitflügel oder einer dreiflügeligen Konfiguration mit zwei Flügeln, die an einem festen mittleren Flügel vorbeigleiten. Die aus unserem revolutionären Verbundwerkstoff Fibrex® hergestellten Schiebefenster der Serie 100 sind langlebig, umweltfreundlich und energieeffizient. Sie sind in tiefen, satten Farben erhältlich, wartungsarm und bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Fenster und Terrassentüren der Serie 100 werden aus einem Verbundstoff namens Fibrex-Material hergestellt, das zu 40 Prozent aus Holzfasern und zu 60 Prozent aus thermoplastischem Polymer besteht. Dieses Material kombiniert die Festigkeit und Stabilität von Holz mit den pflegeleichten Eigenschaften von Vinyl. Die Holzfaser stammt aus der Herstellung von Andersen-Holzfenstern. Diese Fenster zeichnen sich durch lang anhaltende Zuverlässigkeit, tiefe, satte Farben und geringere Umweltbelastung aus. Sie müssen nie gestrichen werden und die Oberfläche wird nicht verblassen, Blasen bilden, kreiden oder abblättern. Einzelheiten finden Sie in der eingeschränkten Garantie. Das Produkt ist in kundenspezifischen Größen und mit Glasoptionen erhältlich, um die Leistungskriterien des US ENERGY STAR zu erfüllen.


Aufgrund laufender Produktänderungen, aktualisierter Testergebnisse oder neuer Industriestandards können sich diese Daten im Laufe der Zeit ändern.
Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Abweichungen bei Herstellung, Versand, Installation, Umgebungsbedingungen und Nutzungsbedingungen variieren.
Materialkategorien sind von Autodesk® Seek genehmigt und entsprechen möglicherweise nicht den Kategorien, die von Ihrem Andersen-Lieferanten verwendet werden.
Besuchen Sie AndersenWindows.com für weitere Informationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerandersen-windows-1004
  • ProduktfamilieHorizontal Sliding Windows
  • Produktgruppe100 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA