Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100 Series Awning Windows

100 Series Awning Windows

Google-Übersetzung,

Markisenfenster der Serie 100 sind nicht nur wartungsarm und energieeffizient, sondern auch in dunklen Farben für Innen- und Außenanwendungen erhältlich. Hergestellt aus dem revolutionären Fibrex®-Verbundwerkstoff ist dieses preisgünstige Fenster die clevere Alternative zu Vinyl.

Fenster und Terrassentüren der Serie 100 werden aus dem Verbundwerkstoff Fibrex hergestellt, der zu 40 Prozent aus Holzfasern und zu 60 Prozent aus thermoplastischem Polymer besteht. Dieses Material vereint die Festigkeit und Stabilität von Holz mit den pflegeleichten Eigenschaften von Vinyl. Die Holzfasern stammen aus der Produktion von Andersen-Holzfenstern. Diese Fenster zeichnen sich durch langlebige Zuverlässigkeit, satte, satte Farben und geringe Umweltbelastung aus. Sie müssen nie gestrichen werden, und die Oberfläche verblasst nicht, bildet keine Blasen, kreidet nicht und blättert nicht ab. Weitere Informationen finden Sie in der eingeschränkten Garantie. Das Produkt ist in Sondergrößen und mit Glasoptionen erhältlich, um die Leistungskriterien des US-amerikanischen ENERGY STAR zu erfüllen.


Spezifikation
  • Material

    Made with revolutionary Fibrex® composite material, which is twice as strong as vinyl.

    Colors

    5 exterior and 4 interior deep, rich colors that won’t fade, flake, blister or peel1 and are virtually maintenance-free.

    Sizes

    Sizes can be up to 4-feet wide and 3-feet high with custom sizes available in 1/8" increments so you can fill almost any space with fresh air and natural light. Check out The Essentials under the Tech Specs tab for sizing document links.

    Accessories

    2 hardware styles with 6 finish options and standard and custom grille patterns let you personalize the final look to match the character of your home. Andersen offers a variety of options and accessories.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerandersen-windows-1002
  • ProduktfamilieAwning Windows
  • Produktgruppe100 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA