200 Series Gliding Windows

200 Series Gliding Windows

Google-Übersetzung,
Gleitfenster der Serie 200 haben einen einzigen Flügel, der horizontal gleitet, um eine vollständige Belüftung von oben nach unten zu ermöglichen. Da sich der Flügel nicht nach außen öffnet, sind sie eine ausgezeichnete Wahl für Räume mit Blick auf Gehwege, Veranden oder Decks. Hergestellt aus Holz, das durch eine Vinyl-Außenseite geschützt ist, ist es unser hochwertiges Gleitfenster.

200 Series® starre, mit Vinyl verkleidete Holzfenster- und Terrassentürprodukte werden nach genauen Spezifikationen hergestellt. Sie sind in zwei Standard-Außenfarben in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um dramatische Fenster- und Türkombinationen zu schaffen.


Aufgrund laufender Produktänderungen, aktualisierter Testergebnisse oder neuer Industriestandards können sich diese Daten im Laufe der Zeit ändern.
Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Abweichungen bei Herstellung, Versand, Installation, Umgebungsbedingungen und Nutzungsbedingungen variieren.
Materialkategorien sind von Autodesk® Seek genehmigt und entsprechen möglicherweise nicht den Kategorien, die von Ihrem Andersen-Lieferanten verwendet werden.
Besuchen Sie AndersenWindows.com für weitere Informationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerandersen-windows-1006
  • ProduktfamilieHorizontal Sliding Windows
  • Produktgruppe200 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA