100 Series Gliding Patio Doors

100 Series Gliding Patio Doors

Google-Übersetzung,
Terrassen-Schiebetüren der Serie 100 haben ein horizontal verschiebbares Paneel und ein stationäres Paneel. Sie passen in engere Räume als unsere Scharniertüren, da ihre Paneele Ihr Zimmer oder Ihre Terrasse nicht beeinträchtigen. Hergestellt aus unserem nachhaltigen Fibrex®-Verbundmaterial, ist es unsere budgetfreundliche Terrassen-Schiebetür.

Fenster und Terrassentüren der Serie 100 werden aus einem Verbundstoff namens Fibrex-Material hergestellt, das zu 40 Prozent aus Holzfasern und zu 60 Prozent aus thermoplastischem Polymer besteht. Dieses Material kombiniert die Festigkeit und Stabilität von Holz mit den pflegeleichten Eigenschaften von Vinyl. Die Holzfaser stammt aus der Herstellung von Andersen-Holzfenstern. Diese Fenster zeichnen sich durch lang anhaltende Zuverlässigkeit, tiefe, satte Farben und geringere Umweltbelastung aus. Sie müssen nie gestrichen werden und die Oberfläche wird nicht verblassen, Blasen bilden, kreiden oder abblättern. Einzelheiten finden Sie in der eingeschränkten Garantie. Das Produkt ist in kundenspezifischen Größen und mit Glasoptionen erhältlich, um die Leistungskriterien des US ENERGY STAR zu erfüllen.

Aufgrund laufender Produktänderungen, aktualisierter Testergebnisse oder neuer Industriestandards können sich diese Daten im Laufe der Zeit ändern.
Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Abweichungen bei Herstellung, Versand, Installation, Umgebungsbedingungen und Nutzungsbedingungen variieren.
Materialkategorien sind von Autodesk® Seek genehmigt und entsprechen möglicherweise nicht den Kategorien, die von Ihrem Andersen-Lieferanten verwendet werden.
Besuchen Sie AndersenWindows.com für weitere Informationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerandersen-windows-1200
  • ProduktfamilieDoors
  • Produktgruppe100 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA