Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Iris Showcase
Iris Showcase
    Animovel

    Iris Showcase

    Google-Übersetzung,
    1 Holztür, 1 Glastür, 6 Glasböden, Fuß und Motive mit lackiertem Metall
    Spezifikation
    • Table top and laterals in lacquered standard MDF or standard agglomerate oak veneer (0,6mm), interior laterals and base in melamine, back panel in melamine or standard agglomerate oak veneer (0,6mm) or standard lacquered MDF, Doors in lacquered matt fibralac MDF or shining lacquered, Two 8mm glass shelves, contact lighting system, with warm white LEDs and dimmer touch switch, Foot and Motif with a lacquered metal finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer621429
    • ProduktfamilieShowcases
    • ProduktgruppeStorage Units Living and Dining room
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-21 23 17 13
    • OmniClassTitelResidential China Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit