Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRA HY

AIRA HY

Google-Übersetzung,

Der Fenstereinlass AIRA HY wird in MEV-Systemen des Typs Hygro B (Atech ALIZÉ 2018) in Verbindung mit feuchtigkeitsgesteuerten und temporär gesteuerten Abluftventilen verwendet.

Die Lufteinlässe der AIRA HY-Fenster gewährleisten einen variablen Volumenstrom von 5 bis 45 m³/h, abhängig von der Luftfeuchtigkeit im Raum und bei einer Druckdifferenz von 20 Pa.
Bei Verwendung mit einer schalldämpfenden Außenabdeckung von CFA gewährleisten unsere AIRA HY Fenstereinlässe eine Schalldämpfung von 30 dB (Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB).
Akustische Leistung: Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB, erforderlich, wenn die Quadratmeterzahl eines Raumes geteilt durch die Anzahl der Fensteröffnungen mindestens 10 m² beträgt.
Unsere Fenstereinlässe passen an vertikale Wände und alle schrägen Flächen (z. B. Dachfenster und Unterseiten von Rollladenhauben).

Innenbereich: AIRA HY

Im Freien: CE2A oder CFA

Installation:

Im Innenbereich wird der Sockel mit 3 Schrauben an der Holzkonstruktion befestigt.
Der Lufteinlass wird einfach an der Unterseite angebracht.
Außen können die AIRA HY Fenstereinlässe mit einer Außenabdeckung CE2A kombiniert werden, die mit drei Schrauben befestigt wird, oder, für eine verbesserte Akustik, mit einer schalldämpfenden Außenabdeckung CFA, die mit drei Schrauben befestigt wird.
Optional sind Schraubkappen erhältlich, um die Schrauben an der CE2A-Außenabdeckung abzudecken.
Nachdem die äußere Abdeckung befestigt ist, setzen Sie die Schraubkappen auf die Schrauben. Achten Sie darauf, dass der Schlitz an jeder Schraubkappe zum anderen Ende des Einlasses zeigt.

Die Schrauben und Schraubkappen sind nur in einigen Sets enthalten (Fenstereinlass(e) + Außenabdeckung).
Alle Komponenten müssen für die Reinigung leicht zugänglich bleiben.

Spezifikation
  • Technical Opinion on humidity-controlled MEV systems n°14.5/17-2268 & n°14.5/17-2269

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerANJ010003
  • ProduktfamilieAir Inlet
  • ProduktgruppeHumidity Controlled
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)36
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)32
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit