Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini ESEA

Mini ESEA

Google-Übersetzung,
Der akustische selbstregulierende Lufteinlass Mini ESÉA zur Montage im Innenbereich besteht aus weißem Polystyrol. Die Insektenschutzfunktion des Gitters wird direkt durch den einströmenden Luftstrom bereitgestellt. Zum Einbau in Haupträume (Wohn- und Schlafraum) zur Lufterneuerung von einflutigen Zwangslüftungsanlagen. Erhältlich mit Durchflussraten von 15, 22 oder 30 m³/h. Der 15 m³/h Lufteinlass liefert zusätzliche Durchflussraten von 22 oder 30 m³/h und der 22 m³/h ermöglicht bis zu 30 m³/h. Es funktioniert sowohl an senkrechten Wänden als auch an schiefen Ebenen (z. B. Dachoberlichter, Unterseiten von Rollladenkästen). Die Haube zur Montage an der Außenwand ist aus UV- und witterungsbeständigem Polystyrol in den gleichen Farben wie die Lufteinlässe
Spezifikation
  • Rapport d’essais CSTB VE-AC10-26030789
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerANJ010020
  • ProduktfamilieAir Inlet
  • ProduktgruppeSelf-regulating Acoustic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)36
  • Breite (mm)305
  • Tiefe (mm)35
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit