Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VMG

VMG

Google-Übersetzung,
Der verstellbare, selbstregulierende Lufteinlass VM-G, der auf der Innenseite platziert ist, besteht aus Polystyrol und fungiert als Moskitonetz. Installation in den Haupträumen (Wohn- und Schlafräume) zur Frischluftzufuhr aus einflutigen Wohnungslüftungsanlagen
Spezifikation
  • Rapports d’essais CETIAT n°2814316-3 et 1014056-1
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerANJ010025
  • ProduktfamilieAir Inlet
  • ProduktgruppeSelf-regulating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)305
  • Tiefe (mm)18
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit