Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SRT

SRT

Google-Übersetzung,

Die Schalldämpfer SRT 30/54 oder SRT 45/51 sind für den Einsatz in Kombination mit mechanischen Abluftsystemen konzipiert. Sie bestehen vollständig aus Stahlblech und können an ihrer Vorderseite mit selbstregulierenden oder feuchtigkeitsgesteuerten Lufteinlässen von Anjos ausgestattet werden.

Innenbereich: AIRA HY oder MG 22, 30, 45

Im Freien: Juwel

Je nach Ausführung erfüllen sie die Anforderungen an die Schalldämmung von 45 bis 48 dB.

Die Anschlusszylinder der Schalldämpfer SRT 30/54 (zur Verwendung mit selbstregulierenden Lufteinlässen von 22 und 30 m³/h) sind mit Akustikschaum (100 mm Länge x 20 mm Dicke) ausgestattet.
Die Anschlusszylinder der Schalldämpfer SRT 45/51 (zur Verwendung mit selbstregulierenden und feuchtigkeitsgesteuerten Lufteinlässen von 45 m³/h) sind mit Akustikschaum (85 mm Länge x 15 mm Dicke) ausgestattet.

Installation:

SRT-Schalldämpfer passen in eine Isolierung, die an den Außenwänden angebracht ist.
Bohren Sie ein leicht nach außen geneigtes Loch in die Wand und positionieren Sie es gemäß der gegenüberliegenden Abbildung. Setzen Sie die Kunststoffhülse mit 125 mm Durchmesser ein und dichten Sie den Umfang der Hülse mit Dichtmasse ab.
Befestigen Sie den Schalldämpfer an der Wand.
Bringen Sie die Isolierung an und achten Sie darauf, die Vorder- und Seitenflächen des SRT-Schalldämpfers vollständig mit der Isolierung abzudecken, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Die durch die Isolierung eingeführte MPR-Hülse muss mindestens 10 mm in den Schalldämpfer hineinragen.

Diese Hülse ermöglicht den Einsatz des Schalldämpfers in Dämmplatten (90 mm + 10 mm bis 110 mm + 10 mm). Bei größeren Dämmstärken wird eine zweite Einstellhülse in die erste Hülse eingesetzt.
Die Frontplatte anbringen und den Lufteinlass auf die Einstellhülse schrauben.
Nach dem Auftragen der Außenwandbeschichtung werden die Teile passgenau eingesteckt.
GEM 125 Außengitter am äußeren Ende des Kanals anbringen.

Spezifikation
  • CETIAT test report No. 1014179-1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerANJ010027
  • ProduktfamilieAir Inlet
  • ProduktgruppeSilencers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit