Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SRT plus

SRT plus

Google-Übersetzung,

Die Schalldämpfer SRT+ 30/57 oder SRT+ 45/54 sind für die Verwendung in Kombination mit mechanischen Abluftsystemen konzipiert. Sie bestehen vollständig aus Stahlblech und können an ihrer Vorderseite mit folgenden Teilen versehen werden:

Anjos selbstregulierende oder feuchtigkeitsgesteuerte Lufteinlässe.

Je nach Ausführung erfüllen sie die Anforderungen an die Schalldämmung von 48 bis 51 dB.

Die Anschlusszylinder der Schalldämpfer SRT+ 30/57 (für den Einsatz mit selbstregulierenden Lufteinlässen von 22 und 30 m³/h) sind mit Akustikschaum (135 mm Länge x 20 mm Dicke) ausgestattet.
Die Anschlusszylinder der Schalldämpfer SRT+ 45/54 (zur Verwendung mit selbstregulierenden und feuchtigkeitsgesteuerten Lufteinlässen von 45 m³/h) sind mit Akustikschaum (135 mm Länge x 15 mm Dicke) ausgestattet.

Innenbereich: ISOLA HY oder ISOLA

Im Freien: Juwel

Installation:

SRT+ Schalldämpfer passen in eine Isolierung, die an den Außenwänden angebracht ist.
Bohren Sie ein leicht nach außen geneigtes Loch in die Wand (siehe Abbildung gegenüber). Setzen Sie die Kunststoffhülse (Durchmesser 125 mm) ein und dichten Sie den Umfang der Hülse mit Dichtmasse ab. Befestigen Sie den Schalldämpfer an der Wand.
Bringen Sie die Isolierung an und achten Sie darauf, die Vorder- und Seitenflächen des SRT+ Schalldämpfers vollständig mit der Isolierung abzudecken, um Wärmebrücken zu vermeiden.

Die durch die Dämmung eingeführte MPR-Hülse muss mindestens 10 mm in den Schalldämpfer hineinragen. Diese Hülse ermöglicht den Einsatz des Schalldämpfers in Dämmplatten (90 mm + 10 mm bis 110 mm + 10 mm). Bei größeren Dämmstärken wird eine zweite Einstellhülse in die erste Hülse eingesetzt.
Die Frontplatte anbringen und den Lufteinlass auf die Einstellhülse schrauben.
Nach dem Auftragen der Außenwandbeschichtung wird das äußere Gitter GEM 125 auf das äußere Ende des Kanals aufgesteckt.

Spezifikation
  • CETIAT test report No. 1014179-2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerANJ010028
  • ProduktfamilieAir Inlet
  • ProduktgruppeSilencers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit